价格说明
规格 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | |
d | 最小值=公称 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 42.5 |
最大值 | 2.35 | 2.85 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 43.7 | |
h | 公称 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10.5 |
最大值 | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.8 | |
最小值 | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | |
H | 最大值 | 1.25 | 1.63 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9 | 10.25 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.5 | 26.25 |
最小值 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.6 | 15 | 17 | 18 | 21 | |
dc | 最大值 | 3.51 | 4.31 | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 10.08 | 13.08 | 16.4 | 19.4 | 22.5 | 25.5 | 28.44 | 31.44 | 34.74 | 37.9 | 42.7 | 47.1 | 52.3 | 56.3 | 65.3 |
最小值 | 2.94 | 3.74 | 4.5 | 6.1 | 7.5 | 9.1 | 12.1 | 15.1 | 18.1 | 21 | 24 | 26.8 | 29.8 | 33.1 | 36.1 | 40.5 | 44.9 | 49.9 | 53.9 | 62.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|