螺纹规格d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
dk | 最大值=公称 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
最小值 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | |
s | 公称 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最小值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
最大值 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
t | 最大值 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 5.3 |
最小值 | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 5 | |
a | 最大值 | 92° | |||||||
最小值 | 90° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|