• 止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)
  • 止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)
  • 止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)
  • 止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)
  • 止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
本产品盒装销售,请留意盒装的数量。如需1盒产品,订购时数量请输入“1”。
45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售):相关图像
45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售):相关图像
公称
直径
螺距
P
SeTCZ
NomMinMaxMinMinMinMaxMinMax
M30.5 1.5 1.521.545 1.73 2.0 1.75 2.0 0.75 1.5
M40.7 2.0 2.022.045 2.30 2.5 2.25 2.5 1.00 2.0
M50.8 2.5 2.522.560 2.87 3.0 3.20 3.5 1.25 2.5
M61.0 3.0 3.023.080 3.44 3.5 3.70 4.0 1.50 3.0
M81.25 4.0 4.024.095 4.58 5.0 5.20 5.5 2.00 4.0
M101.5 5.0 5.025.095 5.72 6.0 6.64 7.0 2.50 5.0
M121.75 6.0 6.026.095 6.86 8.0 8.14 8.5 3.00 6.0
M142.0 6.0 6.026.095 6.86 9.0 9.64 10.0 3.50 7.0
M162.0 8.0 8.0258.115 9.15 10.0 11.57 12.0 4.00 8.0
45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售):相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品的用途是什么?
无头螺丝是普通内六角螺丝的一种变形产品,主要用于紧固定连接机构中不变于沉头的孔位的连接。起锁紧、简单定位、限位等的作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 止动螺丝 > 止动螺丝 45H-DIN915凸端无头螺丝(盒装销售)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页