止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
商品
评价
详情
  • 止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
  • 止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
  • 止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
  • 止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
  • 止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
本产品盒装销售,请留意盒装的数量。如需1盒产品,订购时数量请输入“1”。

内六角止动螺丝(盒装销售) 平头型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品的用途是什么?
专供固定机件相对位置用的一种螺钉。使用时,把紧定螺钉旋入待固定的机件的螺孔中,以螺钉的末端紧压在另一机件的表面上,即使前一机件固定在后一机件上。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 止动螺丝 > 止动螺丝 内六角(盒装销售) 平头型/DIN913
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页