薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
商品
评价
详情
  • 薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
  • 薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
  • 薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
  • 薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
  • 薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
中国鹏驰五金制品(EG)薄头螺栓,12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)(100~500个装)
盒子装销售价格优惠,库存最快可当日发货
广泛应用于港口、电力、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、大件运输等行业及基础建设工程
产品特点
优点1:高强度12.9级
优点2:硬度高,韧性好
尺寸图
尺寸图
规格概述
材质:钢
表面处理:四氧化三铁保护膜(发黑)
螺纹牙形种类:公制 粗牙
强度等级(钢):12.9
使用案例
使用案例
注意事项
随着头部高度的降低,强度也会相应下降。
根据材质以及螺丝直径的不同,推荐的紧固扭矩也各不相同,注意不可过大导致螺丝滑牙。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
尺寸图
尺寸图
规格表
单位:mm
螺纹规格dM6M8M10M12
P11.251.51.75
dk公称尺寸10131618
Min9.7812.7315.7317.73
da6.89.211.213.7
ds公称尺寸681012
Min5.827.789.7811.73
eMin4.585.728.019.15
fmax 0.681.021.021.87
k公称尺寸4567
Min3.824.825.826.78
rMin0.250.40.40.6
s公称尺寸4568
Min4.025.026.028.025
max4.125.146.148.175
t公称尺寸33.84.55
Min2.883.654.354.85
max3.123.984.655.15
Umax0.60.811.2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
中国鹏驰五金制品(EG)薄头螺栓和普通内六角有何区别?
中国鹏驰五金制品(EG)薄头螺栓在安装空间受限场合(相比普通内六角)。
有哪些节省空间螺栓的种类?
根据螺栓头部的厚度不同,主要分为短头螺栓和超短头螺栓。其中厚度最薄的头部厚度只有1mm,相对一般螺栓(5mm)最多可节省80%的空间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 薄头螺栓 > 薄头螺栓 12.9级公制/内六角杯头型(盒装销售)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页