关节轴承 标准型自润滑式内螺纹型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
关节轴承 标准型自润滑式内螺纹型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
关节轴承
产品特点
【特长】
端面球轴承是一个使用球形内环的自动调心滑动轴承,该内环与轴承钢球具有同等精度和硬度。通过将球形内环(其滑动面经过镜面抛光)和以合理方式设计的夹持器相组合,端面球轴承能实现无间隙且极其平滑的旋转与摆动运动。
尺寸图
使用案例
使用方法
规格概述
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否能分解使用?
请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
如果端面球轴承掉落货收到冲击会影响使用嘛?
请不要让端面球轴承掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
能否高温的环境下使用
请避免在超过80℃的条件下使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
连结/连结机构部品
>
关节轴承/球面轴承
>
关节轴承 标准型自润滑式内螺纹型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741811094522
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741811094522