公称直径 | 牙距 | t | S | L | |||
Min | Max | 基准 | 公差 | Min | Max | ||
M10 | 1.5 | 6 | 6.5 | 5 | +0.095 +0.02 | 10 | 10 |
M12 | 1.5 | 6 | 6.5 | 6 | +0.095 +0.02 | 10 | 10 |
M14 | 1.5 | 6 | 6.5 | 6 | +0.095 +0.02 | 10 | 10 |
M16 | 1.5 | 6 | 6.5 | 8 | +0.0115 +0.025 | 10 | 10 |
M18 | 1.5 | 6 | 6.5 | 10 | +0.0115 +0.025 | 10 | 10 |
M20 | 1.5 | 6 | 7.0 | 10 | +0.0115 +0.025 | 12 | 12 |
M22 | 1.5 | 6 | 6.5 | 12 | +0.18 +0.03 | 12 | 12 |
M24 | 1.5 | 6 | 6.5 | 14 | +0.18 +0.03 | 12 | 12 |
M26 | 1.5 | 6 | 6.5 | 14 | +0.18 +0.03 | 12 | 12 |
M27 | 1.5 | 6 | 6.5 | 14 | +0.18 +0.03 | 12 | 12 |
M28 | 1.5 | 6 | 6.5 | 14 | +0.18 +0.03 | 12 | 12 |
M30 | 1.5 | 6 | 6.5 | 17 | +0.18 +0.05 | 12 | 12 |
M33 | 1.5 | 6 | 6.5 | 17 | +0.18 +0.05 | 12 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|