浮动接头 气缸连接用/鱼眼接头/F-M□□□□□F
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
浮动接头 气缸连接用/鱼眼接头/F-M□□□□□F
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
【特长】
・本企业标准气缸。
・活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能。
・为铝管米字型,无拉杆,防腐性能好。
・与ISO15552标准气缸相比,同缸径SU系列气缸长度小。
・气缸缓冲调节平稳。
・气缸安装附件与SC系列气缸公用。
・选择耐高温密封材料,可保证气缸在150℃条件下正常工作。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
浮动接头是什么?
连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”
浮动接头的好处?
气缸被驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。
即使同轴精度低,推力也不会降低。
防止气缸密封圈损坏、延迟被驱动体寿命。
米思米浮动接头的优点?
根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。
耐磨性好的产品使用寿命长。
(表面处理方法:淬火、扩散渗氮)
浮动接头可选择的形状?
外螺纹、内螺纹、法兰型、一体型。
为什么购买的浮动接头会有色差?
经过扩散渗氮处理会引起表面色差,但对功能无影响。关于此目录有明确登载,不接受客户关于色差的投诉。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
气缸连接零件
>
浮动接头
>
浮动接头 气缸连接用/鱼眼接头/F-M□□□□□F
您还有
2
项规格未选
浮动接头 气缸连接用/鱼眼接头/F-M□□□□□F
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741810516397
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741810516397