序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 轴芯O令 | NBR | 11 | 活塞 | 铝合金/不锈钢 |
2 | O型环 | NBR | 12 | 磁铁固定片 | 不锈钢 |
3 | 防撞垫(环) | TPU | 13 | 六角沉头螺丝 | 合金钢 |
4 | 磁铁 | 烧结铷铁硼 | 14 | 活塞杆 | 铝合金/不锈钢 |
5 | 磁铁垫片 | NBR | 15 | 销 | 不锈钢 |
6 | 活塞O令 | NBR | 16 | 销 | 不锈钢 |
7 | 本体 | 铝合金 | 17 | 曲杆 | 不锈钢 |
8 | O型环 | NBR | 18 | 销 | 不锈钢 |
9 | C形扣环 | 弹簧钢 | 19 | 内六角沉头螺丝 | 合金钢 |
10 | 后盖 | 铝合金 | 20 | 夹爪与导轨组合 | 合金钢 |
价格说明
型号/符号 | A | AB | B | C | CA | D | DA | DB | E | EA | ||
HFZ10 | 57 | 37.5 | 16.5 | 30 | 23 | 5 | 0 -0.05 | 4 | 0 -0.05 | 12 | M2.5 x 0.45 | 3 |
HFZ16 | 67.5 | 42.5 | 23.5 | 39 | 30.5 | 8 | 0 -0.05 | 5 | 0 -0.05 | 15 | M3 x 0.5 | 4 |
HFZ20 | 85 | 53 | 27.5 | 53 | 42 | 10 | 0 -0.05 | 8 | 0 -0.05 | 20 | M4 x 0.7 | 5 |
HFZ25 | 103 | 64 | 33.5 | 71 | 52 | 12 | 0 -0.05 | 10 | 0 -0.05 | 25 | M5 x 0.8 | 6 |
HFZ32 | 113(122) | 67(76) | 40 | 106 | 60 | 15 | 0 -0.05 | 12 | 0 -0.05 | 29 | M6 x 1.0 | 7 |
HFZ40 | 139(152) | 83(96) | 48 | 132 | 72 | 18 | 0 -0.05 | 14 | 0 -0.05 | 36 | M8 x 1.25 | 9 |
型号/符号 | EB | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | M | MA | MB |
HFZ10 | 5.7 | M3 x 0.5 | 5 | 16 | 23 | M3 x 0.5 | 6 | 18 | 12 | M3 x 0.5 | 6 | 11.5 |
HFZ16 | 7 | M4 x 0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4 x 0.7 | 8 | 22 | 15 | M4 x 0.7 | 4.5 | 16 |
HFZ20 | 9 | M5 x 0.8 | 8 | 30 | 29 | M5 x 0.8 | 10 | 32 | 18 | M5 x 0.8 | 8 | 18.5 |
HFZ25 | 12 | M6 x 1.0 | 10 | 36 | 30 | M6 x 1.0 | 12 | 40 | 22 | M6 x 1.0 | 10 | 22 |
HFZ32 | 14 | M6 x 1.0 | 10 | 4 | 40(49) | M6 x 1.0 | 12 | 46 | 26 | M6 x 1.0 | 10 | 26 |
HFZ40 | 17 | M8 x 1.25 | 12 | 56 | 49(62) | M8 x 1.25 | 16 | 56 | 32 | M8 x 1.25 | 12 | 32 |
型号/符号 | MC | N | NA | P | PA | PB | PC | UA(张开) | UB(闭合) | |||
HFZ10 | 27 | Φ11 | 0.05 0 | 37.5 | M3×0.5 | 7 | 19 | 10 | 15.5 | 2 0 | 11.5 | 0 -1 |
HFZ16 | 30 | Φ17 | 0.05 0 | 42.5 | M5×0.8 | 7.5 | 19 | 13 | 21 | 2 0 | 15 | 0 -1 |
HFZ20 | 35 | Φ21 | 0.05 0 | 53 | M5×0.8 | 9.5 | 23 | 15 | 26.5 | 2 0 | 16.5 | 0 -1 |
HFZ25 | 36.5 | Φ26 | 0.05 0 | 64 | M5×0.8 | 9 | 24 | 20 | 33.5 | 2 0 | 19.5 | 0 -1 |
HFZ32 | 48(57) | Φ34 | 0.05 0 | 67(76) | M5×0.8 | 9.5 | 31(40) | 24 | 48 | 2.5 0 | 26 | 0 -1 |
HFZ40 | 58(71) | Φ42 | 0.05 0 | 83(96) | M5×0.8 | 10.5 | 38(50) | 28 | 60 | 2.5 0 | 30 | 0 -1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|