回转气缸 HRQ系列
商品
评价
详情
  • 回转气缸 HRQ系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

回转气缸 HRQ系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
单侧轴输出型旋转驱动器
亚德客回转气缸
产品特点
【特长】
・齿轮齿条结构、运转平稳。
・双气缸结构、能实现双倍出力。
・工作台加工精度高,负载安装方便、定位准确。
・工作台中间有通孔,可由此孔配管。
・气缸本体两面(10~200)或底面(2~7)均有定位孔,安装使用方便。
・有调整螺丝固定缓冲及油压缓冲器两种缓冲方式可选,带油压缓冲器的最大缓冲能量是调整螺丝固定缓冲的3~5倍,缓冲效果更佳。
规格概述
HRQ回转气缸成品订购码
HRQ系列回转气缸

HRO回转气缸内部结构
HRQ系列回转气缸产品内部结构

主要零件材质
序号名称材质序号名称材质
1调整螺丝碳钢14钢珠不锈钢
2六角法兰螺母碳钢15活塞O令NBR
3密封垫片碳钢包胶16耐磨垫(环)耐磨材料
4前盖铝合金17磁铁稀土材料
5本体铝合金18齿条不锈钢/碳钢
6内六角螺丝碳钢19齿轮铬钼钢
7刻度盘铝合金20O型环NBR
8内六角螺丝碳钢21防撞垫NBR
9定位销/平键碳钢22O型环NBR
10深沟球轴承组件23O型环NBR
11压盘铝合金24六角螺钉不锈钢
12深沟球轴承/滚针轴承组件25油压缓冲器组件
13后盖铝合金   
使用方法
1、回转方向及角度调整
1.1、回转方向
HRQ回转气缸使用方法
A、以旋转台定位销孔为基准,最大转角范围如上图所示,最大转角 为 190°;
B、A 口进气工作台顺时针旋转,B 口进气工作台逆时针旋转。

1.2、角度调整示例(以 90° 转角为例)
HRQ回转气缸使用方法

1.3、调整螺丝(油压缓冲器)每转一圈回转台调整角度
HRQ回转气缸使用方法

2、产品出厂时转角范围调至最大,请勿再调大转角;
3、运动能量不可超过允许的最大能量,否则会导致产品内部零件损 坏;
4、旋转部位无需给油润滑;
5、由于缓冲的存在,最低操作压力不低于 0.1MPa;
6、油压缓冲器不可超过如下表规定的最大安装扭紧力矩。
HRQ回转气缸使用方法

7、请勿拆卸油压缓冲器底部螺丝,否则会导致油压缓冲器漏油;
8、油压缓冲器为消耗零件,缓冲能力下降时请及时更换。本油压缓 冲器可在压力下使用,结构上不同于普通油压缓冲器,不可用普通油 压缓冲器替代,
  具体订购方法如下表:
HRQ回转气缸使用方法

9、严格按下表所示要求控制好刻度盘的跳动量及平行度。
HRQ回转气缸使用方法
使用案例

*使用案例图仅供参考

尺寸图
HRQ10-50  尺寸图
HRQ系列回转气缸产品尺寸图

HRQ系列回转气缸产品尺寸图
规格表
HRQ系列回转气缸产品规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
对油压缓冲器又什么要求吗?
本油压缓 冲器可在压力下使用,结构上不同于普通油压缓冲器,不可用普通油 压缓冲器替代
回转气缸的 旋转方向是怎样的?
以旋转台定位销孔为基准,最大转角 为 190° ,A 口进气工作台顺时针旋转,B 口进气工作台逆时针旋转。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页