气缸 超薄型 ACQ系列
商品
评价
详情
  • 气缸 超薄型 ACQ系列
  • 气缸 超薄型 ACQ系列
  • 气缸 超薄型 ACQ系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 超薄型 ACQ系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
ACQ系列产品概览
亚德客 超薄气缸 ACQ系列产品概览
产品特点
特性:
・执行JIS标准。
・缸体与前、后盖采用C形扣环固定,活塞与活塞杆采用铆合结构,紧凑可靠。
・缸体内径珩磨处理,耐磨、耐久性好。
・前盖导向距离加长,导向性能好。
・紧凑型结构,能有效节省安装空间。
・缸体周边带有磁感应开关槽,安装感应开关方便。
・多种规格安装附件可供选择。

成品订购码
亚德客 超薄气缸 ACQ系列产品订购码
[注1]单动押出型是指通气时活塞杆伸出,前置弹簧被压缩,断气时活塞杆在弹簧复位力作用下缩回复位;
     单动引入型是指通气时活塞杆缩回,后置弹簧被压缩,断气时活塞杆在弹簧复位力作用下伸出复位。
[注2]当接管为M5牙时,此项代码为空。
规格概述
内部结构及主要零件材质
亚德客 超薄气缸 ACQ系列产品内部结构及主要零件材质

序号名称材质序号名称材质
1后盖无(12、16)\铝合金(其它)8衬套无(12~32)\耐磨材料(其它)
2防撞垫(环)TPU(φ12~25)\NBR(其它)9O形环NBR
3活塞黄铜(Φ12、16)\铝合金(其它)10前盖铝合金
4耐磨垫(环)无(12~32)\耐磨材料(其它)11C型扣环弹簧钢
5活塞 NBR12前盖0 NBR
6活塞杆S45C镀硬铬硏磨棒13磁铁烧结铷铁硼(Φ12~25)塑料(其它)
7本体铝合金14磁铁座黄铜(Φ12、16)\铝合金(其它)

规格
亚德客 超薄气缸 ACQ系列产品规格
[注]接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙可选;

行程
亚德客 超薄气缸 ACQ系列产品行程
[注]
1、在容许行程范围内,当行程>最大行程时,作非标处理,其他特殊行程请与本公司联系;
2、最大行程范围内的非标行程以上一级标准行程改制而成,其外形尺寸为上一级标准行程气缸的外形尺寸。
   如行程为23的非标行程气缸是由标准行程为25的标准气缸改制而成, 其外形尺寸与其相同。
使用案例
亚德客 超薄气缸 ACQ系列产品使用案例
注:使用案例图片仅供参考
注意事项
1、TACQ系列气缸带双导杆,使用时无比将气缸固定板不回转精度控制在允许范围内。
2、请严格遵守气缸固定板回转力矩的限制要求,超出限制范围的使用会造成气缸的损坏或使用寿命的缩短。
3、请严格遵守气缸固定板上横向负载的限制范围,超出限制范围的使用会造成气缸的损坏或使用寿命的缩短。
4、请严格遵守负载质量、最大速度的限制范围,超出限制范围的使用会导致过度冲击造成气缸损坏或寿命的缩短。
5、安装时请注意以下事项:
   5.1、请勿将手放入固定板与缸体之间的间隙,否则当活塞杆缩回时极有可能对人体造成伤害;
   5.2、作用在固定板上的外力尽可能与活塞杆保持同心,以免产生额外力矩而对气缸造成损坏;
   5.3、冶具安装于固定板上时,务必在气缸处于缩回状态下进行,且安装力矩不要施加在导杆上;
   5.4、安装与使用时避免对活塞杆、导杆等运动部位损伤,否则会导致密封件受损而导致漏气以及动作不良等情况的发生;

尺寸图
ACQ系列薄型气缸 外部规格
行程12~25尺寸图

ACQ系列薄型气缸 尺寸图

行程32~100尺寸图
ACQ系列薄型气缸 尺寸图
规格表
行程12~25规格表
亚德客三轴气缸规格表

行程32~100规格表
亚德客三轴气缸规格表
[注]更多规格内容,请参照产品目录。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
气缸拆下后是否可以二次安装使用?
气缸拆下长时间不使用,要注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽,由于产品制作与导向精度高,请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖。
ACQ系列超薄气缸是否可以承受侧向载荷?
气缸在工作过程中应该尽量避免承受侧向载荷,以维持气缸的正常工作和使用寿命。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页