气缸 三轴
商品
评价
详情
  • 气缸 三轴
  • 气缸 三轴
  • 气缸 三轴
  • 气缸 三轴
  • 气缸 三轴
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 三轴

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
三轴气缸
亚德客 三轴气缸产品图亚德客 三轴气缸产品图
产品特点
特性:
1、 执行JIS标准;
2、 两根专用轴承钢制作的导杆,用直线轴承或青铜轴承导向, 具有高的抗扭转及抗侧向载荷能力;
  ★注:钢珠直线轴承:适用于气缸作推举动作,或要求高精度和高承载能力的场合,特别适用于要求低磨擦运动的扬 合;
     青铜滑动轴承:适用于气缸作制动等耐径向负荷动作的场合,较一般之制动缸相较提升2倍以上耐横向冲击力, 且具有更大的扭转刚度。
3、 驱动单元与导向单元设计在同一本体内,不需额外的附件,节省安装空间,且进气接口可选择,安装更方便;
4、 本体底面、本体后端面及固定板上均各有两个精确定位孔(见 外形图中之ΦPA孔及XX孔),对更高精度需求的场合,提供更高精度的定位安装;
5、 本体上的四个传感器沟槽,提供传感器多种安装方式;
6、 本体的特别设计,提供多方位的安装固定型式;

规格:
亚德客三轴气缸规格

行程:
亚德客三轴气缸行程
规格概述
成品订购码
亚德客三轴气缸成品订购码
[注1]TC系列全附磁。
[注2]当接管为M5牙时,此项代码为空。

TCL、TCM系列 内部结构及主要零件材质
TCL、TCM系列 内部结构及主要零件材质
使用案例
亚德客带导杆气缸使用案例
注:使用案例图片仅供参考
注意事项
1、工作中负载有变化时,应选用输出力充裕的气缸;
2、在高温或者腐蚀性条件下,应选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。
3、在湿度大,粉尘多,或者有水滴,油尘,焊渣的场合,气缸应采取相应的防护措施;
4、气缸接入管道前,必须清除管道内脏物,防止杂物进入气缸内;
5、气缸使用介质应经过49μm以上滤芯过滤后方可使用;
6、气缸在工作过程中所受倾向载荷不应超过允许值,以维持气缸的正常工作和使用寿命;
7、在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结;
8、气缸拆下长时间不使用,要注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽,由于产品制作与导向精度高,请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖。

尺寸图
TCL、TCM系列 固定方式
亚德客三轴气缸固定方式

外部规格
亚德客三轴气缸外部规格
规格表
TCM6\TCM10外部规格表
亚德客三轴气缸规格表
[注]更多规格内容,请参照产品目录。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
气缸拆下后是否可以二次安装使用?
气缸拆下长时间不使用,要注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽,由于产品制作与导向精度高,请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖。
传感器如何安装?气缸缸体如何固定安装?
在缸体的四周带有多个传感器槽,可根据需要随意安装。本体顶面、底面、后面均有安装孔位,可以顶面固定,后面固定,底面固定,详见产品目录。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页