弓型拉手
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弓型拉手
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
弓型拉手
性能优良的弓型拉手
产品特点
本款拉手为一款材质为尼龙加玻璃纤维,表面颜色为黑色,握柄截面形状椭圆形,U型种类直棒型的内螺纹平面安装型拉手。
规格概述
型式
表面颜色
A
C
D
E
Type
长度B
1211
94
BK (黑色)
21
6.5
36
13
117
26
8.5
41
15
132
27
45
16
179
28
50
17
235
31
10.5
54
20
使用案例
拉手 使用案例
品牌介绍
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
汉德威企业有限公司创立于西元一九七O年而且生产标准化机械零配件已超过四十多年。汉德威企业在中国台湾是一家最大的标准化机械零配件、机械五金制造商,出口良好的机械零配件遍及全世界。
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
拉手 尺寸图
规格表
型式
表面颜色
A
C
D
E
Type
长度B
1211
94
BK
(黑色)
21
6.5
36
13
117
26
8.5
41
15
132
27
45
16
179
28
50
17
235
31
10.5
54
20
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
拉手在使用上有什么注意事项吗?
拉手具有一定的容许负载,请在容许负载的范围内使用,超过容许负载可能会导致拉手变形断裂等。
这款拉手可以在室外等环境下使用吗?
这款弓型拉手的材质为尼龙加玻璃纤维,因为尼龙优秀的性能,故是可在室外进行使用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
拉手
>
弓型拉手
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741817707137
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741817707137