U型拉手 1270
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
U型拉手 1270
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
U型拉手 1270
价格实惠、型号齐全的U型拉手。
产品特点
本款拉手为一款本体材质为钢,本体表面处理为镀亮铬,握柄截面形状为圆型,U型种类为直棒型的内螺纹平面安装型U型拉手。
规格概述
型式
表面颜色
C
D
E
Type
外径A
长度B
1270
8
88
CR (镀亮铬)
43
12
M4
100
120
10
88
M5
100
110
120
180
200
235
使用案例
拉手 使用案例
品牌介绍
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
汉德威企业有限公司创立于西元一九七O年而且生产标准化机械零配件已超过四十多年。汉德威企业在中国台湾是一家最大的标准化机械零配件、机械五金制造商,出口良好的机械零配件遍及全世界。
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
拉手 尺寸图
规格表
型式
表面颜色
C
D
E
Type
外径A
长度B
1270
8
88
CR
(镀亮铬)
43
12
M4
100
120
10
88
M5
100
110
120
180
200
235
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
拉手在使用上有什么注意事项吗?
拉手具有一定的容许负载,请在容许负载的范围内使用,超过容许负载可能会导致拉手变形断裂等。
这款拉手可以在室外等环境下使用吗?
这款拉手的主体材质为钢,不建议在室外直接使用,若有在室外使用的需求,可以选择官网其他不锈钢材质的拉手。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
拉手
>
U型拉手 1270
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741815246996
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741815246996