U型拉手 1210
商品
评价
详情
  • U型拉手 1210
  • U型拉手 1210
  • U型拉手 1210
  • U型拉手 1210
  • U型拉手 1210
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

U型拉手 1210

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
U型拉手 1210
性价比较高的U型拉手。
拉手图片
产品特点
本款拉手为一款本体材质为铝合金,表面做喷漆处理,握柄截面形状为椭圆形,U型种类为直棒型的内螺纹平面安装型拉手。
规格概述
型式表面颜色ACDE
Type长度B
1210116BK
(黑色烤漆)
RD
(红色烤漆)
SR
(银色烤漆)
266.35517
132
164
196
使用案例
拉手使用案例
拉手 使用案例
品牌介绍
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
汉德威企业有限公司创立于西元一九七O年而且生产标准化机械零配件已超过四十多年。汉德威企业在中国台湾是一家最大的标准化机械零配件、机械五金制造商,出口良好的机械零配件遍及全世界。

尺寸图
拉手尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
拉手 尺寸图
规格表
型式表面颜色ACDE
Type长度B
1210116BK
(黑色烤漆)
RD
(红色烤漆)
SR
(银色烤漆)
266.35517
132
164
196
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款U型拉手共有几种颜色?
本款内螺纹平面安装型U型拉手共有三种颜色,分别是表面处理作黑色喷漆(BK),红色喷漆(RD),银色喷漆(SR)。
这个拉手应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用拉手。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页