U型拉手 1200
商品
评价
详情
  • U型拉手 1200
  • U型拉手 1200
  • U型拉手 1200
  • U型拉手 1200
  • U型拉手 1200
  • U型拉手 1200
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

U型拉手 1200

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
U型拉手 1200
外观精美,性价比较高的U型拉手。
拉手图片
产品特点
本款拉手为一款本体材质为铝合金,表面做烤漆处理,握柄截面形状为椭圆形,U型种类为直棒型的内螺纹平面安装型拉手。
规格概述
型式表面颜色CDE
Type外径A长度B
120020100AN
(原色)
BK
(黑色烤漆)
RD
(红色烤漆)
AB
(阳极黑亮)
M65010
112
128
160
26112M85512
117
128
160
179
192
300
400
使用案例
拉手使用案例
拉手 使用案例
品牌介绍
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
汉德威企业有限公司创立于西元一九七O年而且生产标准化机械零配件已超过四十多年。汉德威企业在中国台湾是一家最大的标准化机械零配件、机械五金制造商,出口良好的机械零配件遍及全世界。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
拉手尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
拉手 尺寸图
规格表
型式表面颜色CDE
Type外径A长度B
120020100AN
(原色)
BK
(黑色烤漆)
RD
(红色烤漆)
AB
(阳极黑亮)
M65010
112
128
160
26112M85512
117
128
160
179
192
300
400
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款U型拉手共有几种颜色?
本款内螺纹平面安装型U型拉手共有四种颜色,分别是原色(AN)、表面处理作黑色喷漆(BK),红色喷漆(RD),阳极黑亮(AB)。
这个拉手应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用拉手。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页