型号 Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 净重 G.W. |
HPU-90AL | 106 | 71 | 38 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 21.6 | 31 | 90 | 0.05kg |
HPU-120AL | 138 | 95 | 41 | 6.5 | 8.5 | 13.8 | 25.5 | 35 | 120 | 0.1kg |
HPU-180AL | 197 | 158 | 50 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 27.4 | 41 | 180 | 0.14kg |
HPU-90 | 106 | 73 | 37 | 6.3 | 6.5 | 11.5 | 21.6 | 31.3 | 90 | 0.02kg |
HPU-120 | 137 | 94 | 42 | 6.8 | 8.7 | 13.8 | 26 | 35.7 | 120 | 0.04kg |
HPU-180 | 196 | 153 | 49 | 6.9 | 8.6 | 14.5 | 27.9 | 42.9 | 180 | 0.06kg |
HPU-99 | 116 | 75 | 43 | 14 | 9 | 14 | 20 | 29.2 | 99 | 0.04kg |
HPU-114 | 137 | 90 | 43 | 14 | 9 | 14 | 26 | 28.4 | 114 | 0.06kg |
HPU-129 | 146 | 105 | 43 | 14 | 10 | 14 | 27 | 28 | 129 | 0.07kg |
HPU-120AB | 134 | 103 | 38 | 7 | M8 | —— | 25 | 31 | 119 | 0.08kg |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|