型式 | D | D1 | E | F | |||||||||||||
Type | A (手柄长度) | B (外螺纹) | C (螺纹长度) | 表面颜色 | |||||||||||||
4040 | 45 | M5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | BK (黑色烤漆) OR (橘色烤漆) SR (银色烤漆) | 10 | 13 | 25 | 35 | |||||
M6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
M8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
63 | M8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13.5 | 18 | 31 | 45 | ||||||||
M10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
78 | M8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 16 | 21 | 36 | 55 | ||||||||
M10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
M12 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
92 | M10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 19 | 24 | 43 | 65 | ||||||||
M12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
108 | M12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 23 | 30 | 50 | 76 | |||||||
M16 | 40 | 50 | 60 | 80 |
价格说明
型式 | D | D1 | E | F | |||||||||||||
Type | A (手柄长度) | B (外螺纹) | C (螺纹长度) | 表面颜色 | |||||||||||||
4040 | 45 | M5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | BK (黑色烤漆) OR (橘色烤漆) SR (银色烤漆) | 10 | 13 | 25 | 35 | |||||
M6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
M8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
63 | M8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 13.5 | 18 | 31 | 45 | ||||||||
M10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
78 | M8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 16 | 21 | 36 | 55 | ||||||||
M10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
M12 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
92 | M10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 19 | 24 | 43 | 65 | ||||||||
M12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
108 | M12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 23 | 30 | 50 | 76 | |||||||
M16 | 40 | 50 | 60 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|