不锈钢星型旋钮
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
不锈钢星型旋钮
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
不锈钢星型旋钮
低价的外螺纹不锈钢星型旋钮
产品特点
本款不锈钢星型旋钮旋钮材质为尼龙加玻璃纤维,轴的材质为不锈钢,表面作黑色处理,是一款低价,性能优秀,使用方便的七角型外螺纹旋钮。
规格概述
尼龙加玻璃纤维
A
B
C
6060·A·B·C
(A——螺纹长度
B——外螺纹
C——旋钮外径)
32
M6
10
20
30
40
20
14
40
M8
20
30
40
50
25
18
50
M10
30
40
50
60
32
22
63
M12
30
40
50
60
40
26
80
M16
40
50
60
80
50
35
使用案例
旋钮 使用案例
品牌介绍
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
汉德威企业有限公司创立于西元一九七O年而且生产标准化机械零配件已超过四十多年。汉德威企业在中国台湾是一家最大的标准化机械零配件、机械五金制造商,出口良好的机械零配件遍及全世界。
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
旋钮 尺寸图
规格表
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
七角旋钮有什么优点?
该七角旋钮为外螺纹型。旋钮树脂握持部材质为尼龙加玻璃纤维,黑色亚光处理,外观美观且经久耐用。
七角旋钮除了规格表中的尺寸外可否接受定制?
该商品暂时不支持特殊规格定制,详细螺纹大小、安装部长度&握持部直径尺寸参考目录规格表。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
旋钮/把手
>
不锈钢星型旋钮
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741824736603
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824736603