球形握柄
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
球形握柄
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
球形握柄
材质:握柄和安装部均为电木材质
表面处理:黑色喷漆处理
产品特点
本款握柄为固定型的球型握柄,材质为电木,安装方法为压入式安装,是一款价格适中,性能优良,型号齐全的产品。
规格概述
型号
A
B
C
D
1130-16-B4
16
B4
15
11
1130-20-B5
20
B5
18
13
1130-25-B6
25
B6
22.5
15
1130-32-B8
32
B8
29
16
1130-40-B10
40
B10
37
20
1130-50-B12
50
B12
46
20
使用案例
握柄 使用案例
品牌介绍
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
汉德威企业有限公司创立于西元一九七O年而且生产标准化机械零配件已超过四十多年。汉德威企业在中国台湾是一家最大的标准化机械零配件、机械五金制造商,出口良好的机械零配件遍及全世界。
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
握柄 尺寸图
规格表
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个握柄应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用拉手。请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
握柄在安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡,请使用握柄上开孔匹配的螺丝,无螺丝长度限定,请根据安装面的厚度进行调整。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
握柄
>
球形握柄
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741824477406
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824477406