缓冲器 油压型
商品
评价
详情
  • 缓冲器 油压型
  • 缓冲器 油压型
  • 缓冲器 油压型
  • 缓冲器 油压型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

缓冲器 油压型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
【特长】
・执行JIS标准。
・不回转精度高,活塞杆端挠度小,适用于精度导向。
・采用加长型滑动支承导向,无需另外加油润滑,导向性能好。
・固定板三面均有安装孔,便于多位置加载。
・具有一定的抗弯曲及抗扭转性能,能承受一定的侧向负载。
・本体除轴外向,其余各面均有安装孔位,为客户提供多种安装固定方式。
・气缸两侧有两组进、排气孔供实际需要选用。
・本体前端防撞垫可调整气缸行程,并缓解冲击。
・本系列气缸标准配置为附磁性,无不附磁型可选。
AIR TECH油压缓冲器
产品特点
1、具有优良且平稳的减速、吸震性能,当受负载撞击时,抵抗力会自动调整。
2、一体式结构,可承受超高压力;全螺纹式外本体安装调整方便,具良好的散热性能。
3、高硬度不锈钢轴芯,使缓冲器耐冲击性能,防腐蚀性能更好,确保在恶劣条件下正常使用。
4、特殊的注油工艺使缓冲器的吸震性能更加稳定。
5、外形结构紧凑;最大吸收能量高。
规格概述
ACA系列产品订购码
亚德客ACA产品代码

内部结构及主要零件材质
ACA油压缓冲器内部构造及材质

序号名称材质序号名称材质
1防撞帽PA66(M8)\TPU(M10~M14)\TPU或S45C(M20~M42)14活塞
2防撞帽(安装座)无(M8)\快削钢(其它)15弹簧座弹簧钢
3O形环NBR16铜套(铝套)铜(M8~M12八(M20~M27)
4活塞杆不锈钢(M8~M27)\S45C研磨棒(M33~M42)17内缸筒快削钢(M8~M14)无缝钢管(M20~M42)
5扣环无(M8~M10)\弹簧钢(M12~M42)18弹簧SWPB
6前盖铜(M8~M10)快削钢(M10)\铝(M12~M42)19钢珠GCr15
7异型O令无(M8~M10)TPU(M10~M42)20O形环NBR
8异型O令NBR21止付螺丝合金钢
9O形环NBR22止付螺丝合金钢
10导正体23后盖
11六角螺帽SS4124螺丝合金钢
12本体快削钢25调节旋钮铝合金
13蓄压海棉发泡橡胶26垫片SUS304(M10~M14)\无(其它)
*更多内容请参考产品目录
使用案例
ACA油压缓冲器使用案例
*使用案例仅供参考
使用方法
1、可调型缓冲器的调整刻度为0~9 (8),出厂时设置在6 (4)位置,0对应最软,9对应最硬;
2、正确选用缓冲器,可实现平稳减速,吸震性能良好;
3、假如在缓冲器行程初始时即出现反弹现象,说明该缓冲器有效重量値过高,标准型缓冲器需更换为高速型。(-1),可调型缓冲器则需调整至软些,即刻度値往0方向靠;
4、假如在缓冲器行程结束时出现反弹现象,说明该缓冲器有效重量値过低,标准型缓冲器需更换为低速型。 (-3),可调型缓冲器则需调整至硬些,即刻度値往9方向靠;
5、缓冲器在工作过程中应尽可能避免侧向载荷,偏心角度须在3°以内,并牢固地锁紧缓冲器;
6、缓冲器适合工作温度范围:-5~70℃;
7、为延长使用寿命,活塞杆行程触底前1mm须停止,可配合定位停止螺母安装,精确调整行程及定位;
8、同侧安装两支以上缓冲器时,请确认同步动作;
9、严禁在本体及活塞杆处涂漆、焊接或用腐蚀性物质清洁。
10、请不要用手旋转活塞杆,以免弹簧扭转,引起活塞杆不复位现象。
11、安装缓冲器时,使用力矩不可太大,否则会造成损坏,故安装时力矩値不可超过下表规定的范围。
ACA/ACJ油压缓冲器安装注意事项
ACA/ACJ油压缓冲器安装注意事项

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
ACA/ACJ 尺寸图
ACA油压缓冲器尺寸图1ACA油压缓冲器尺寸图1
ACA油压缓冲器尺寸表1ACA油压缓冲器尺寸表2
  
ACJ油压缓冲器尺寸图1ACJ油压缓冲器尺寸图2
ACJ油压缓冲器尺寸表1ACJ油压缓冲器尺寸表2
规格表
ACA/ACJ系列产品概览
亚德客ACA/ACJ油压缓冲器

规格行程
(mm)
最大吸收能量(Nm)小时吸收能量(Nm/h)最大有效重量(kg)最高撞击速度(m/s)重量(g)
高速型中速型低速型高速型中速型低速型
ACA08066354005202542112
ACA1007761450010405042126
ACA121010103000018608042140
ACA1215151435000259011542148
ACA14121218360003011015042170
ACA14161622390004014018042178
ACA14202025450004515520042185
ACA161616354300060220285421105
ACA162020404700070250325421115
ACA162525455100080280365421125
ACA2020206050000240660960421175
ACA20252565540002607201040421185
ACA20303070580002807801120421210
ACA20404080650003208901280421225
ACA2525251007500040011001600421290
ACA2550501508500060016502400421370
ACA2725251408500056015502240421372
ACA27505025095000100027804000421475
ACA3325251801000072020002880421596
ACA335050300120000120033004800421750
ACA36252522013500088024003500421702
ACA365050350150000140025005600421889

规格行程
(mm)
最大吸收
能量(Nm}
小时吸收能
量(Nm/h)
最大有效
重量(kg}
最高撞击
速度{m/s}
重量(g)
ACJ1007761450050428
ACJ121010103000080443
ACJ1412122036000160475
ACJ20202060500009604189
ACJ2525251007500016004308
ACJ2550501508500024004395
ACJ2725251408500022404396
ACJ2750502509500040004510
ACJ33252518010000028804540
ACJ33505030011000048004800
ACJ36252522012500025004750
ACJ36505035013000056004950
ACJ422525350150000560041150
ACJ4250507001800001120041420
ACJ42757510502100001680041720
关于此商品的常见问题 (FAQ)
缓冲器在防爆的环境中使用需要注意些什么?
在防爆的环境中需要使用时:1)有静电进行安装的场合,可通过接地除静电 2)由于冲击,会出现火花的缓冲面材料不要使用。
缓冲器能承受侧向载荷?
缓冲器在工作过程中应尽可能避免侧向载荷,偏心角度须在3°以内,并牢固地锁紧缓冲器;
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页