价格说明
厂商 代码 | d | D | 系列名 | 基本 | 锁紧螺栓 | 额定负载 | 免键轴衬与轴 结合面压强 Ps (Mpa) | 免键轴衬与毂 结合面压强 Ph (Mpa) | 螺栓紧固 扭矩 Ma (N·m) | 重量 (kg) | ||||||
A | L1 | L2 | L | Ls | M | 个数 | 容许轴向负载 (kN) | 容许最大扭矩 (kN·m) | ||||||||
CL | 5 | 16 | FC | 18.5 | 8.0 | 11.2 | 13.0 | 16.0 | M3 | 4 | 4.89 | 0.010 | 191 | 110 | 2 | 0.02 |
6 | 19 | 21.5 | 9.0 | 12.3 | 14.3 | 18.3 | M4 | 9.16 | 0.015 | 181 | 120 | 5 | 0.03 | |||
6.35 | 20 | 22.5 | 0.019 | 165 | 119 | |||||||||||
8 | 21 | 23.5 | 9.3 | 12.6 | 14.6 | 18.6 | 0.028 | 151 | 112 | 0.04 | ||||||
10 | 23 | 25.5 | 9.5 | 12.8 | 14.8 | 18.8 | 0.041 | 145 | 108 | |||||||
11 | 24 | 26.5 | 13.8 | 15.8 | 19.8 | 0.046 | 129 | 104 | ||||||||
12 | 26 | 28.5 | 10.5 | 15.5 | 18.0 | 22.0 | 6 | 13.75 | 0.068 | 141 | 106 | 0.06 | ||||
14 | 28 | 30.5 | 0.096 | 161 | 121 | |||||||||||
15 | 29 | 31.5 | 11.5 | 16.5 | 19.0 | 23.0 | 0.098 | 148 | 106 | 0.07 | ||||||
16 | 30 | 33.0 | 12.0 | 17.1 | 19.6 | 23.6 | 0.101 | 137 | 99 | |||||||
17 | 31 | 33.5 | 12.5 | 17.6 | 20.1 | 24.1 | 8 | 18.33 | 0.144 | 131 | 118 | 0.08 | ||||
18 | 32 | 34.5 | 0.153 | 135 | 118 | |||||||||||
19 | 33 | 35.5 | 0.164 | 126 | 102 | |||||||||||
20 | 38 | 42.0 | 15.3 | 21.1 | 24.1 | 29.1 | M5 | 29.33 | 0.251 | 141 | 110 | 10 | 0.13 | |||
22 | 40 | 44.0 | 0.308 | 148 | 0.14 | |||||||||||
24 | 42 | 46.0 | 16.3 | 22.1 | 24.1 | 30.1 | 0.332 | 148 | 111 | 0.16 | ||||||
25 | 43 | 47.0 | 17.3 | 23.1 | 26.1 | 31.1 | 0.347 | 136 | 102 | 0.17 | ||||||
28 | 46 | 50.0 | 26.6 | 31.6 | 10 | 36.66 | 0.490 | 146 | 119 | 0.19 | ||||||
30 | 48 | 52.0 | 0.525 | 126 | 110 | 0.19 | ||||||||||
32 | 50 | 54.0 | 18.3 | 24.1 | 27.6 | 32.6 | 0.563 | 118 | 104 | 0.21 | ||||||
35 | 57 | 62.0 | 19.5 | 26.0 | 30.0 | 36.0 | M6 | 8 | 41.55 | 0.702 | 120 | 103 | 17 | 0.32 | ||
38 | 60 | 65.0 | 20.0 | 26.5 | 30.5 | 36.5 | 10 | 51.93 | 0.955 | 125 | 101 | 0.35 | ||||
40 | 62 | 67.0 | 27.0 | 31.0 | 37.0 | 1.019 | 118 | 0.36 | ||||||||
42 | 64 | 69.0 | 1.061 | 120 | 111 | 0.38 | ||||||||||
45 | 67 | 72.0 | 21.0 | 27.5 | 31.5 | 37.5 | 1.138 | 118 | 110 | 0.40 | ||||||
48 | 70 | 75.0 | 32.0 | 38.0 | 12 | 62.32 | 1.446 | 129 | 103 | 0.44 | ||||||
50 | 72 | 77.0 | 21.5 | 32.5 | 38.5 | 14 | 72.70 | 1.768 | 143 | 114 | 0.46 | |||||
55 | 77 | 83.0 | 1.939 | 133 | 121 | 0.50 | ||||||||||
60 | 82 | 87.0 | 22.0 | 28.5 | 33.5 | 39.5 | 15 | 77.90 | 2.287 | 131 | 0.52 | |||||
65 | 87 | 92.0 | 2.432 | 146 | 124 | 0.55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|