同步带 同步齿形带T10(MITSUBOSHU)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
同步带 同步齿形带T10(MITSUBOSHU)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
【注意事项】使用温度:0~80℃
【材质】聚氨酯皮带
【皮带的公称宽度(mmor英寸)】15,20,25,30,40,50
【公称长度(mm)】370~2250
【齿数】37~225
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
同步带按接口形式主要分哪两种?
闭口型和开口型(自由端)同步带,且后者可以做到比前者更长的长度。
闭口型中有长度指定接头型,此类同步带只适用于做传送功能。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可做适当的追加工。
同步带哪个齿型的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,会影响定位精度和刚性等指标。
同步带和同步带轮是任意搭配的吗?
不是的,系列必须齿形统一,比如S2M,S3M,S5M的同步带只能配S2M,S3M,S5M的同步带轮。
开口型(自由端)同步带可以做传动用吗?
开口型同步带可以做传动运动。且只能做直线往返运动。
开口型(自由端)同步带选型时需要配接头,旋转时通过同步带轮会有卡顿的现象吗?
开口型同步带需要配备接头,同时这个接头是也是连接负载来使用的,而且同步带只做往返传送作用,接头是不会经过两端的同步带轮的,所以不存在您说的情况。
同步带、同步带轮选型时怎么选?是使用网站选型工具还是目录后面的技术资料选型步骤?
选型软件目前开发不成熟,只作为一个参考,一般建议顾客自行参考目录后面的技术资料选型步骤进行选型,且是顾客自行计算的,米思米不参与计算。
同步带哪一种的芯线材质是刚性最高的?
钢丝芯线的材质是刚性最高的。但钢丝芯线不能使用背部张紧机构。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传动类零件
>
同步齿形带/带轮
>
同步齿形带
>
同步带 同步齿形带T10(MITSUBOSHU)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740258105592
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740258105592