同步带 同步齿形带XL(聚氨酯)
商品
评价
详情
  • 同步带 同步齿形带XL(聚氨酯)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

同步带 同步齿形带XL(聚氨酯)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
概况
【用途】产品广泛应用于纺织、机床、烟草、印刷、包装、食品、喷绘、缝制、家电、石油化工、健身器材、雕刻等行业的机械传动中
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
产品特点
产品特点■橡胶同步带的特点
①可作为一般工业用产品广泛使用
②具有一定的导电性
③背面与齿面使用一体的氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性、耐候性优良
④芯线采用对强力玻璃纤维线交替施以螺旋状的S加捻与Z加捻的方式,减少延伸防止皮带跑偏
⑤齿布使用耐磨性优良的尼龙织布保护齿部,使与带轮的啮合更顺畅
⑥使用温度范围:-30~90度
■聚氨酯同步带的特点
①作为轻动力传动用产品精度很高
②外观美观,橡胶屑飞散很少,因此可实现清洁的传动
③背面与齿面使用聚氨酯,具有优良的高剪切力、耐磨性、耐油性及耐候性
④芯线采用芳族聚酸胺纤维,具有高抗张力性,且耐弯曲疲劳性优良
⑤富有柔软性,与小直径带轮配合完美,运转顺畅
⑥使用温度范围:0~80度
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
尺寸图
规格概述
规格表
使用方法
关于同步齿形带的更换时间
使用方法1
■皮带更换时间的参考标准实例
使用方法2
使用案例
使用范例
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
注意事项1
②请勿在直接接触水,溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
注意事项2
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
⑥S型皮带适用于三之星(株)与阪东化学(株)的S型。

使用温度 橡胶:-30~90度 聚氨酯:0~80度
聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但强度等没有影响
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
聚氨酯同步带使用了一段时间后出现了变色,会影响使用吗?
不会的,聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但强度等没有影响。
对清洁度要求比较高的工况下使用什么材质的皮带比较好?
推荐使用聚氨酯皮带,相对于橡胶材质皮带粉尘掉落情况有明显改善。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
如何判断或测量皮带的张紧力是否符合安装要求?
推荐客户自行购买张力计,根据初始设计计算公式进行判断。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 同步齿形带/带轮 > 同步齿形带 > 同步带 同步齿形带XL(聚氨酯)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页