联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
商品
评价
详情
  • 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
  • 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
  • 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
  • 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
  • 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄板)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成。
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
其特点为结构较紧凑,零背隙,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,耐酸、耐碱防腐蚀。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。
产品特点
■膜片联轴器的主要特性
1、补偿两轴线不对中的能力强,与齿式联轴器相比角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有一定的轴向、径向和角向位移。
2、具有明显的减震作用,无噪声,无磨损。
3、适应高温(-80+300)和恶劣环境中工作,并能在有冲击、振动条件下安全运行。
4、传动效率高,可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆(指带中间轴型式),不需润滑。
6、能准确传递转速,运转无转差,零回转间隙。顺时针与逆时针回转特性完全相同,不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差可用于精密机械的传动。
7、高灵敏度、高扭矩刚性,
尺寸图
膜片联轴器尺寸图

键槽尺寸
规格概述
DABKPC规格
注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。

■惯性力矩和重量为最大孔径计算。
使用案例
联轴器使用范例1) 马达×齿轮箱联轴器使用范例2) 马达×滚珠丝杠
联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠
  
联轴器使用范例3) 马达×编码器联轴器使用范例4) 马达×测量试验机
联轴器使用范例3:马达×编码器联轴器使用范例4:马达×测量试验机
使用方法
■安装方法
STEP1插入联轴器

确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。
STEP2使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
STEP3简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。

简易偏心确认  简易偏角确认

STEP4安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。
相关产品

尺寸图
膜片联轴器尺寸图
规格表
DABKPC规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,使用时需要特别注意定心。
膜片式联轴器使用中发生异响或振动。
使用伺服马达时,在控制系统中将机械共振抑制滤波器的频率设为其固有振动频率,抑制声音和振动。
使用步进马达时,可对使用转速进行微调,或通过衰减效果显著的高阻尼橡胶型联轴器来吸收和抑制振动。
如何根据用途·环境·工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
什么是联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
使用中联轴器破损。
使用时是否在容许轴心偏差以内
同时出现多个轴心偏差时,各自的容许值减小为产品目录中的1/2,敬请注意。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC(LK18-CK-WP)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页