联轴器 万向型/SCJ
商品
评价
详情
  • 联轴器 万向型/SCJ
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

联轴器 万向型/SCJ

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】顺、逆时针旋转完全相同,可等速旋转。出色的耐久性,耐化学性,耐油性。轴套内置的轴承和固定销可容许较大的偏心和偏角。固定销和衬套的高精密啮合使背隙最小化。高扭转刚性和低惯性,可减轻轴心的内力。高精度迅速传达旋转角的控制。备有多样的规格
【用途】机器人,纵横移动的载物台。半导体关联设备等
【种类】万向型
【固定方式】夹紧螺丝固定型
【适用电机】伺服马达

产品概述
万向接头联轴器可以使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角的情况下能实现所联接的两轴连续回转,并可靠地传递转矩和运动。
最大的特点是:其结构有较大的角向补偿能力,结构紧凑,传动效率高。
产品特点
【特长/特性】顺、逆时针旋转完全相同,可等速旋转。出色的耐久性,耐化学性,耐油性。轴套内置的轴承和固定销可容许较大的偏心和偏角。固定销和衬套的高精密啮合使背隙最小化。高扭转刚性和低惯性,可减轻轴心的内力。高精度迅速传达旋转角的控制。备有多样的规格
【用途】机器人,纵横移动的载物台。半导体关联设备等
【种类】万向型
【固定方式】夹紧螺丝固定型
【适用电机】伺服马达
尺寸图
万向联轴器尺寸图
规格概述
规格概述
使用方法
■选型方法
选择方法
①条件变量(计算公式)
万向接头 固定销型 使用方法
计算条件变量<容许条件变量
②转速(r/min)
转速×角度系数<容许转速
=角度系数表=
角  度5°以下10°15°20°25°30°
角度系数1.001.051.181.431.822.50
使用案例
万向联轴器使用范例1联轴器使用范例2) 马达×滚珠丝杠
联轴器使用范例1:联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠
 
联轴器使用范例3) 马达×编码器联轴器使用范例4) 马达×测量试验机
联轴器使用范例3:马达×编码器联轴器使用范例4:马达×测量试验机
注意事项
万向联轴器固定

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页