价格说明
输出回转数(rpm) | 500 | 300 | 200 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | ||
减速比 | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250* | 300* | 500* | 750* | 1000* | 1500* | |
60Hz | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300* | 360* | 600* | 900* | 1200* | 1800* | |||
电机 型号 | 2TNIK6□-□ | 1 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 5 | 8.1 | 9.7 | 16 | 25 | |||||||||
3TNIK15□-□ | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 19 | 23 | 39 | 50 | ||||||||||
4TNIK25□-□ | 4 | 6.7 | 10 | 16 | 20 | 32 | 39 | 65 | 80 | ||||||||||
5TNIK40□-□ | 6.7 | 11 | 16 | 28 | 33 | 54 | 65 | 100 | 100 | ||||||||||
5TNIK60□-□ | 10 | 16 | 24 | 40 | 48 | 77 | 93 | 155 | 200 | ||||||||||
5TNIK90□-□ | 14 | 23 | 35 | 58 | 69 | 110 | 133 | 200 | |||||||||||
5TNIK120□-□ | 19 | 30 | 47 | 77 | 92 | 147 | 177 | ||||||||||||
5TNIK150□-□ | 22 | 45 | 68 | 113 | 136 | 200 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|