利茗国产行星减速机PB系列强势来袭!价格货期优势明显!
低噪音,低于65db;低背隙,单段低于7弧分,双段在9弧分以内,具体请参考产品规格;高效率,单段在97%以上,双段在94%以上;高输入转速,可达5000rpm;高扭矩;高稳定性,使用高强度合金钢材,整颗齿轮经硬化处理,而非只有表面硬化,确保使用寿命以及长期使用下的精密度。
利茗经济型行星减速机,强势来袭!
点击此处推荐配套伺服电机 | 产地 | 简介 |
松下 | 日本 | 惯量种类多,尺寸小适应多种场合,价格实惠 |
安川 | 日本 | 刚性强,大功率伺服首选,产品稳定性能佳 |
三菱 | 日本 | 精度高,过载能力强,寿命长,稳定 |
台达 | 中国台湾 | 台产性价比产品,低速转动特性优良,稳定性完成保证 |