No. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 重量 (kg) |
44 | 44 | M4×P0.7 | 13 | 35 | 4 | M4×P0.7 | 50 | 5 | 15 | 50 | 44 | 26 | 5 | 1 | 15 | 20 | 8 | 31.5 | 95 | 8 | 0.58 |
62 | 62 | M5×P0.8 | 16 | 50 | 5.5 | M5×P0.8 | 70 | 5 | 18 | 70 | 62 | 36 | 7 | 1 | 20 | 28 | 10 | 38 | 115 | 11 | 1.23 |
90 | 82 | M6×P1 | 22 | 70 | 7.5 | M8×P1.25 | 102 | 6 | 24.5 | 92 | 90 | 48 | 8 | 2 | 30 | 36 | 10 | 51 | 164 | 15 | 3.4 |
型式 | 电机安装部尺寸 | |||||||||||
Type | 型号 | 减速比 | 背隙等级 | 适用电机型号 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
SB (法兰安装型) SE (直接安装型) | 44 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | P0 (≤3弧分) P1 (≤5弧分) P2 (≤7弧分) | MSMD5AZ(松下50W) | 45 | M3×P0.5 | 8 | 26 | 30 | M3×P0.5 | 46 | 37.5 |
MSMD012(松下100W) | 45 | M3×P0.5 | 8 | 26 | 30 | M3×P0.5 | 46 | 37.5 | ||||
C20401(台达100W) | 46 | M4×P0.7 | 8 | 26 | 30 | M3×P0.5 | 46 | 37.5 | ||||
SGMJV-01AD(安川100W)* | 46 | M4×P0.7 | 8 | 26 | 30 | M3×P0.5 | 46 | 37.5 | ||||
62 | MSMD022(松下200W) | 70 | M4×P0.7 | 11 | 33.5 | 50 | M4×P0.7 | 64 | 41 | |||
C20602(台达200W) | 70 | M5×P0.8 | 14 | 33.5 | 50 | M4×P0.7 | 64 | 41 | ||||
SGMJV-02AD(安川200W)* | 70 | M5×P0.8 | 14 | 33.5 | 50 | M4×P0.7 | 64 | 41 | ||||
MSMD042(松下400W) | 70 | M4×P0.7 | 14 | 33.5 | 50 | M5×P0.8 | 64 | 41 | ||||
C20604(台达400W) | 70 | M5×P0.8 | 14 | 33.5 | 50 | M5×P0.8 | 64 | 41 | ||||
SGMJV-04AD(安川400W)* | 70 | M5×P0.8 | 14 | 33.5 | 50 | M5×P0.8 | 64 | 41 | ||||
90 | MSMD082(松下750W) | 90 | M6×P1.0 | 19 | 59 | 70 | M6×P1.0 | 92 | 67.5 | |||
C20807(台达750W) | 90 | M6×P1.0 | 19 | 59 | 70 | M6×P1.0 | 92 | 67.5 | ||||
SGMJV-08AD(安川750W)* | 90 | M6×P1.0 | 19 | 59 | 70 | M6×P1.0 | 92 | 67.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|