行星减速机 单段法兰安装型
商品
评价
详情
  • 行星减速机 单段法兰安装型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

行星减速机 单段法兰安装型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
利茗(LIMING) [中国台湾]精密行星减速机 单段·法兰安装型

需要搭配其他品牌伺服电机时请另行咨询客服
产品后缀电机型号是为了方便客户选型而加
产品特点
伺服电机专用的行星减速机,可以搭配松下、安川、三菱等主流品牌的伺服电机使用。
性价比高、品质稳定

低噪音,低于65db;低背隙,单段低于7弧分,双段在9弧分以内,具体请参考产品规格
高效率,单段在97%以上,双段在94%以上;高输入转速,可达5000rpm
高扭矩;高稳定性,使用高强度合金钢材,
整颗齿轮经硬化处理,而非只有表面硬化,确保使用寿命以及长期使用下的精密度。
使用案例
行星减速机在机械手中的应用
行星减速机使用案例
行星减速机在机床中的应用
行星减速机使用案例
注意事项
注意
1、本产品伺服部分,需要另购,型号中的伺服型号是为了方便选型
品牌介绍
利茗机械股份有限公司专业从事高科技的各种减速马达及螺旋齿轮减速机,螺杆涡轮减速机 ,行星减速机的设计、研发、生产。近年来肩负着顾客们对产品质量与价格的追求,不断地在提高减速机的高性能、实现效率的最大化和提供广泛的技术资源等方面做着不懈的努力。利茗奉行『品质第一、顾客满意』及『勤、诚、信』的经营理念,不断吸纳专业人才,使得利茗始终拥有一批掌握业界高端技术的科技人才。利茗以积极务实的作风,借鉴各种先进的管理经验,不断实现自我完善,建立起良好的企业文化。
尺寸图
行星减速机尺寸图行星减速机尺寸图
更多详细产品尺寸请参考产品目录
规格表
NO.A1A2A3A4A5A6A7A8A9B1B2B3B4B5B6B7B8N9B10重量(kg)
44504.513354M4XP0.7585154426511520531.59680.6
62705.516505.5M5XP0.88051862367120288115115111.28
901003.822807.5M8XP1.25116624.59048102303610164164153.6
更多尺寸请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
行星减速机的漏油问题怎么发生的?
油箱内压力升高,在封闭的减速机里,每一对齿轮相啮合发生摩擦便要发出热量,根据波义耳马略特定律,随着运转时间的加长,使减速机箱内温度逐渐升高,而减速机箱内体积不变,故箱内压力随之增加,箱体内润滑油经飞溅,洒在减速机箱内壁。由于油的渗透性比较强,在箱内压力下,哪一处密封不严,油便从哪里渗出。
什么是行星齿轮减速机?
行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页