No. | A | AB | AC | AD | AE | B | BB | BC | BD | BF | BG | CC | LL | H | I | IA | IB | Z | 输入轴 | 输出轴 | 重量 (kg) | |||||||||
HS | U | d | T×V×HK | LS | S | D | W×Y×LK | JA | JB | J | ||||||||||||||||||||
30 | 105 | 65 | 55 | 80 | 6 | 99.5 | 67.5 | 60 | 2 | 45 | 58 | 30 | 40 | 98 | 72 | 45 | 27 | M6 | 20 | 11 | 12.5 | 4×4×16 | 35 | 16 | 18 | 5×5×30 | 65 | 55 | 8-M6 | 1.31 |
40 | 131 | 80 | 70 | 102 | 7.5 | 127 | 85 | 80 | 2 | 60 | 72 | 40 | 50 | 122 | 90 | 55 | 35 | M8 | 25 | 12 | 13.5 | 4×4×20 | 40 | 20 | 22.5 | 6×6×35 | 77 | 60 | 12-M6 | 2.5 |
50 | 155 | 95 | 80 | 120 | 8.5 | 150 | 100 | 94 | 3 | 70 | 85 | 50 | 60 | 145 | 105 | 65 | 40 | M10 | 30 | 15 | 17 | 5×5×25 | 50 | 25 | 28 | 8×7×45 | 95 | 70 | 12-M6 | 4.05 |
60 | 193 | 120 | 100 | 146 | 10 | 159 | 105 | 102 | 3 | 85 | 103 | 60 | 75 | 180 | 136 | 83 | 53 | M10 | 40 | 18 | 20.5 | 6×6×35 | 50 | 25 | 28 | 8×7×45 | 120 | 80 | 12-M8 | 5.9 |
70 | 225 | 140 | 120 | 170 | 12 | 187 | 125 | 118 | 3 | 90 | 110 | 70 | 85 | 200 | 150 | 90 | 60 | M10 | 45 | 22 | 25 | 7×7×40 | 60 | 30 | 33 | 8×7×55 | 140 | 90 | 12-M10 | 10.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|