110系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
110系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・三相步进电机通过增加相的数量,缩小了步距角,相应的振动也得到了减小。
・三相步进电机以较小的步距角和较低的振动处于两相步进电机(标准)和五相步进电机之间,是一款高性价比的产品。
产品概述
富兴(FULLING) [中国]110系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
产品特点
・三相步进电机通过增加相的数量,缩小了步距角,相应的振动也得到了减小。
・三相步进电机以较小的步距角和较低的振动处于两相步进电机(标准)和五相步进电机之间,是一款高性价比的产品。
使用案例
注意事项
注意
接线方式请务必参考产品目录
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图
规格表
型式
步距角
(度)
输出轴数
机身编号
引出线
(根)
电流/相
(A)
额定电压
(V)
最大启动转速
(rps)
保持力矩
(N· m)
转动惯量
(g·cm
2
)
定位力矩
(N·m)
L机身长度
(mm)
重量
(kg)
适用驱动器
SHSTM110
1.2
S
(单轴输出)
171
6
4.1
325
4.7
11
10500
0.7
171.5
8
DB3722MA(
P.344
)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何选择与步进电动机搭配的驱动器?
一般建议选择与步进电动机相同品牌的搭配的厂家推荐驱动器型号。如果需要为步进电动机选配驱动器一般需要确认电动机的出线个数(驱动器与电机的相数,出线数相对应),驱动器电流调整范围需要等于或者稍大于电机每相额定电流。
步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130℃以上,因此步进电机外表温度在摄氏80~90℃完全正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
动力源/电机/减速机
>
电机
>
步进电机
>
110系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738741254322
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738741254322