电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
商品
评价
详情
  • 电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
  • 电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
  • 电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
  • 电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・三相步进电机通过增加相的数量,缩小了步距角,相应的振动也得到了减小。
・三相步进电机以较小的步距角和较低的振动处于两相步进电机(标准)和五相步进电机之间,是一款高性价比的产品。

产品概述
富兴(FULLING) [中国]86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
产品特点
・三相步进电机通过增加相的数量,缩小了步距角,相应的振动也得到了减小。
・三相步进电机以较小的步距角和较低的振动处于两相步进电机(标准)和五相步进电机之间,是一款高性价比的产品。
使用案例
使用案例
使用案例
注意事项
注意
接线方式请务必参考产品目录
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

尺寸图
尺寸图
规格表
型式步距角
(度)
输出轴数机身编号引出线
(根)
电流/相
(A)
额定电压
(V)
电阻/相
(Ω)
电感/相
(mH)
保持力矩
(N· m)
转动惯量
(g·cm2)
重量
(kg)
定位力矩
(N·m)
L机身长度
(mm)
适用驱动器
SHSTM861.2S
(单轴输出)
6761.753254.25112.011201.650.167.6DA3422MA(P.342)
9725.8234.5222002.70.297.1
5.8400.973.2DB3606MA(P.343)
1262.253259416.7833003.80.3126.6DB3722MA(P.344)
5.2401.88DB3606MA(P.343)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何选择与步进电动机搭配的驱动器?
一般建议选择与步进电动机相同品牌的搭配的厂家推荐驱动器型号。如果需要为步进电动机选配驱动器一般需要确认电动机的出线个数(驱动器与电机的相数,出线数相对应),驱动器电流调整范围需要等于或者稍大于电机每相额定电流。
步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130℃以上,因此步进电机外表温度在摄氏80~90℃完全正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 步进电机 > 电机 86系列三相混合式步进电机 步距角1.2°SHSTM
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页