电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
商品
评价
详情
  • 电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
  • 电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
  • 电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
  • 电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
富兴(FULLING)86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,通过控制脉冲个数来控制角位移量,实现精确定位。
在数字、模拟、通信等各种控制信号下,步进电机被广泛地运用在多种位置和速度控制的应用中。
产品特点
富兴两相大力矩混合式步进电机具有运行平稳,输出力矩大等特点。
本产品集合了中、德、瑞三国技术,是一款高性价比的产品。
两相 1.8°、0.9° 系列以及三相1.2°
混合式步进电机是目前市场上广受欢迎的步进产品
富兴拥有全系列机座的步进电机,基本覆盖了绝大多数客户对步进电机产品的需求。
使用案例
步进电机在医疗行业的应用
步进电机使用案例
步进电机使用案例
注意事项
注意
1、驱动器设置的最大电流不要超过电机的最大电流
2、细分只能调节旋转平滑度,不能增加精度
品牌介绍
常州富兴机电有限公司是一家中、德、瑞合资企业,成立于2001年,位于中国常州。
我们专业生产各类混合式步进电机,直流无刷电机,低压伺服电机及相关的驱动器,年生产各类电机400万台以上另外我司有数家合资工厂专业生产各类交流伺服电机、永磁步进电机,有刷直流电机,二相、三相交流电机,各类带齿轮箱电机,年销售各类电机总量超500万台。
产品广泛应用于自动化,机器人纺织,印刷,包装,医疗器械,物流,通信,家电,汽车等行业,远销美国,德国,瑞士,意大利,法国,俄罗斯等30多个国家和地区。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
步进电机尺寸图
步进电机尺寸图
规格表
步距角1.8°
输出轴单轴
步距角精度±5(整步,空载)
电阻精度±10%(20℃)
电感精度±20%(1kHz)
温升80℃ max.(额定电流,2相通电)
环境温度-20℃~+50℃
绝缘电阻100MΩmin.,500VDC
耐压820VAC 1s,3mA
径向间隙0.02max.(450g负载)
轴向间隙 0.08max.(450g负载)
径向最大负载220N(距法兰面20mm)
轴向最大负载60N
关于此商品的常见问题 (FAQ)
步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步距角的3~5%。步进电机单步的偏差并不会影响到下一步的精度因此步进电机精度不累积。
步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130℃以上,因此步进电机外表温度在摄氏80~90℃完全正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 步进电机 > 电机 86系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页