电机 42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
商品
评价
详情
  • 电机 42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
  • 电机 42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
  • 电机 42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
富兴(FULLING)42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,通过控制脉冲个数来控制角位移量,实现精确定位。
在数字、模拟、通信等各种控制信号下,步进电机被广泛地运用在多种位置和速度控制的应用中。
产品特点
富兴两相大力矩混合式步进电机具有运行平稳,输出力矩大等特点。
本产品集合了中、德、瑞三国技术,是一款高性价比的产品。
两相 1.8°、0.9° 系列以及三相1.2° 混合式步进电机是目前市场上广受欢迎的步进产品
富兴拥有全系列机座的步进电机,基本覆盖了绝大多数客户对步进电机产品的需求。
使用案例
步进电机在医疗行业的应用
步进电机使用案例
步进电机使用案例
注意事项
注意
1、驱动器设置的最大电流不要超过电机的最大电流
2、细分只能调节旋转平滑度,不能增加精度
品牌介绍
常州富兴机电有限公司是一家中、德、瑞合资企业,成立于2001年,位于中国常州。
我们专业生产各类混合式步进电机,直流无刷电机,低压伺服电机及相关的驱动器,年生产各类电机400万台以上另外我司有数家合资工厂
专业生产各类交流伺服电机、永磁步进电机,有刷直流电机,二相、三相交流电机,各类带齿轮箱电机,年销售各类电机总量超500万台。
产品广泛应用于自动化,机器人纺织,印刷,包装,医疗器械,物流,通信,家电,汽车等行业,远销美国,德国,瑞士,意大利,法国,俄罗斯等30多个国家和地区。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
步进电机尺寸图
步进电机尺寸图
规格表
步距角1.8°
输出轴单轴/双轴
步距角精度±5(整步,空载)
电阻精度±10%(20℃)
电感精度±20%(1kHz)
温升80℃ max.(额定电流,2相通电)
环境温度-20℃~+50℃
绝缘电阻100MΩmin.,500VDC
耐压500VAC 一分钟
径向间隙 mm 0.02max.(450g负载)
轴向间隙 mm 0.08max.(450g负载)
径向最大负载28N(距法兰面20mm)
轴向最大负载10N
关于此商品的常见问题 (FAQ)
步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步距角的3-5%。步进电机单步的偏差并不会影响到下一步的精 度因此步进电机精度不累积。
步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,因此步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 步进电机 > 电机 42系列两相大力矩混合式步进电机 步距角1.8°HSTM
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页