电机 卧式 齿轮减速电机
商品
评价
详情
  • 电机 卧式 齿轮减速电机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 卧式 齿轮减速电机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
东力(TL) [中国台湾]卧式 齿轮减速电机

高性价产品,中国台湾品质
减速比:5-200可选
功率:400W
多种电源选择:三相220V/380V,三相220V/440
刹车:可选
产品特点
【特长】
可附电磁刹车
减速比齐全
安装方式多样
此产品为厂家目录刊登,但是型式不同,请使用米思米原创型式,向米思米订购此产品
接线方便,有多种接线方式选择
3D,2D图纸齐全,详细请参考产品目录
使用案例
减速机在输送带上的应用
减速机使用案例减速机使用案例
注意事项
注意
厂家型号与米思米型号有所不同,(TN)为米思米为了区别多品牌减速机而加
品牌介绍
东历齿轮减速电机品牌源自中国台湾,质量保证
中国台湾东力电机股份有限公司)1976年创立于中国台湾省台北县。
成立初期主要生产各式齿轮减速变速电机、AC,DC.马达。主要销售东南亚各国。
由于得到广大客户的信任与支持,再于2002年于中国大陆厦门投资设东历(厦门)电机有限公司

尺寸图
减速机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
减速机尺寸图
规格表
功率输出轴公称AA1 *1DEFGHLJKMXYZ输出轴端重量
减速比(kg)
 PQSTW()*2
0400225~103233506513015590111217.6660125145901164030222579.3(11.3)
2812.5~9035237990140170120111523.117012517011011645352831712.1(14.1)
32100~200382409130170210167131830.227512520413011655453236.51025.2(27.2)
0750285~2537940590140170120111523.117015817011013145352831715.1(17.1)
3230~100409435130170210167131830.227515820413013155453236.51022(24)
(*1): A1的长度为电机附刹车的总长。
(*2): ( )内为附刹车型号重量。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
感应电动机是否可以调速?
单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 减速电机 > 电机 卧式 齿轮减速电机
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页