电机 轴上型 齿轮减速电机
商品
评价
详情
  • 电机 轴上型 齿轮减速电机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 轴上型 齿轮减速电机

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
东力(TL) [中国台湾]TL系列轴上型 齿轮减速电机

高性价产品,中国台湾品质
减速比:1/30-1/300
功率:100-1500W
多种电源选择:单相110V/220V,三相220V/380V,三相220V/440
产品特点
【特长】
可附电磁刹车
减速比齐全
安装方式多样
产品性能稳定,多应用在输送带场合
90度出力轴方向可以减省空间
空心轴,实心轴可选
轴输入型配置可以简单地通过皮带、链条等传动机构连接
使用案例
减速机在输送带上的应用
减速机使用案例
减速机安装方向
注意事项
注意
型号选择时请务必注意接线盒的方向,以免导致无法安装
厂家型号与米思米型号有所不同,(TN)为米思米为了区别多品牌减速机而加
品牌介绍
东历齿轮减速电机品牌源自中国台湾,质量保证
(中国台湾东力电机股份有限公司)1976年创立于中国台湾省台北县。
成立初期主要生产各式齿轮减速变速电机、AC,DC.马达。主要销售东南亚各国。
由于得到广大客户的信任与支持,再于2002年于厦门投资设东历(厦门)电机有限公司
尺寸图
减速机尺寸图
减速机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
功率LL1H重量
0.75KW43348316025.2
1.5KW46550019230.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
感应电动机是否可以调速?
单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 减速电机 > 电机 轴上型 齿轮减速电机
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页