型式 | 电磁制动 | 功率 (W) | 公称减速比 | 配线盒位置* (依输出轴看配线盒位置) | 接线口方向* |
GAH (卧式铝壳型) GTH (卧式铁壳型) | B (带刹车) DC90V安全刹车器 N (无刹车) | 100 | 3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 | L (左侧,标准) R (右侧) U (上侧) D (下侧) 详情请参阅P.498 | D (向下,标准) T (向上) F (向前) B (向后) L (向左) R (向右) 详情请参阅 P.498 |
200 | 3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 | ||||
400 | 3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 | ||||
750 | 3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 |
功率(W) | 100 | 200 | 400 | 750 | |
电机规格 | 三相,4P | ||||
电源电压 | 220/380V,50Hz | ||||
额定电流 | 220V | 0.60A | 1.15A | 2.14A | 3.67A |
380V | 0.40A | 0.67A | 1.24A | 2.13A | |
额定转速rpm | 1360~1430 | ||||
使用环境温度℃ | -10~+40 | ||||
适用环境湿度 | 90%以下 | ||||
启动方式 | 全压启动 | ||||
定格 | 连续运转 | ||||
绝缘等级 | F级 | ||||
保护等级 | 全密闭外扇型 | ||||
刹车(选择) | DC90V安全刹车器 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|