法兰尺寸 | 电机类型 | 功率 (W) | 出轴类型 *3 | 电源 | 刹车 | 端子箱 | 电机尺寸 | 大约重量 (kg) ()*2 | |||||||||||||
L ()*2 | L1*1 ()*2 | LL | LR | LR1*1 | F | LB | S | D | B | LC | Z | I | P.C.D | ||||||||
2 (□60mm) | TNIK (连续运转型) | 6 | A (圆形轴) GN (斜齿轴) | A (单相110V) C (单相220V) | 不标注 (无刹车) B (附刹车) | 不标注 (无端子箱) T (附端子箱) | 100 (153) | 89 (142) | 76 | 24 | 13 | 20 | 54 | 6 | 60 | 7 | 60 | 5 | 5 | 70 | 0.7 (1.2) |
3 (□70mm) | 15 | 112 (167) | 93 (148) | 80 | 32 | 25 | 64 | 70 | 70 | 6 | 82 | 1.1 (1.6) | |||||||||
4 (□80mm) | 25 | A (单相110V) C (单相220V) S2 (三相220V) S3 (三相380V) S4 (三相440V) | 117 (173) | 98 (154) | 85 | 73 | 8 | 80 | 80 | 7 | 7 | 94 | 1.6 (2) | ||||||||
5 (□90mm) | 40 | 144 (201) | 126 (183) | 107 | 37 | 20 | 30 | 83 | 10 | 90 | 10 | 90 | 9 | 104 | 2.5 (3) | ||||||
60 | A (圆形轴) GU (加强斜齿轴) | 172 (230) | 155 (216) | 135 | 23 | 12 | 9 | 11 | 2.6 (3.1) | ||||||||||||
90 | 192 (257) | 178 (243) | 155 | 10 | 3.4 (4) | ||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|