价格说明
电机 类型 | 法兰 尺寸 | 功率 (W) | 出轴类型*1 | 起动类型 | 电源 | 电磁剎车和 风扇 | 电机尺寸 | 大约重量 (kg) ()*2 | |||||||||||||
L ()*2 | Li*3 ()*2 | LL ()*2 | LR | Lri *3 | F | LB | S | D | B | LC | Z | I | P.C.D | ||||||||
MTN (调速电机) | 2 (□60mm) | 6 | 0 (圆柱轴) 4 (斜齿轴) | 0 (连续运转) 1 (频繁起动) | 1 (单相110V) 2 (单相220V) | 不标注 (无电磁刹车) B (附电磁刹车) | 112 -167 | 101 -156 | 88 -143 | 24 | 13 | 20 | 54 | 6 | 46 | 7 | 60 | 5 | 5 | 70 | 0.9 (1.2) |
3 (□70mm) | 15 | 123 -179 | 104 -160 | 91 -147 | 32 | 25 | 64 | 70 | 6 | 82 | 1.3 (1.1) | ||||||||||
4 (□80mm) | 25 | 128 -183 | 109 -164 | 96 -151 | 73 | 8 | 80 | 7 | 7 | 94 | 1.8 (1.6) | ||||||||||
5 (□90mm) | 40 | 不标注 (无电磁刹车) B (附电磁刹车) F (附风扇) B-F (附电磁刹车、风扇) | 154 -219 | 137 -202 | 117 -182 | 37 | 20 23 | 30 | 83 | 10 | 9 | 90 | 9 | 104 | 2.6 (3) | ||||||
60 | 0 (圆柱轴) 4 (斜齿轴) 5 (加强型斜齿轴) | 154 -219 | 137 -202 | 117 -182 | |||||||||||||||||
90 | 172 -230 | 155 -216 | 135 -193 | 12 | 90 | 11 | 2.7 (3.1) | ||||||||||||||
120 | 200 -257 | 183 -243 | 163 -220 | 10 | 3.4 (4) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|