法兰尺寸 | 电机类型 | 功率 (W) | 出轴类型 | 电源 | 端子箱 | 电机尺寸 | 大约 重畺 (kg) | |||||||||||||
L | L1 *1 | LL | LR | LR1 *1 | F | LB | S | D | B | LC | Z | I | P.C.D | |||||||
2 (□60mm) | TNRK (频繁启动型) | 6 | A (圆形轴) GN (斜齿轴) | A (单相110V) C (单相220V) | 不标注 (无端子箱) T (附端子箱) | 100 | 89 | 76 | 24 | 13 | 20 | 54 | 6 | 60 | 7 | 60 | 5 | 5 | 70 | 0.8 |
3 (□70mm) | 15 | 112 | 93 | 80 | 32 | 25 | 64 | 70 | 70 | 6 | 82 | 1.2 | ||||||||
4 (□80mm) | 25 | 117 | 98 | 85 | 73 | 8 | 80 | 80 | 7 | 7 | 94 | 1.65 | ||||||||
5 (□90mm) | 40 | 144 | 126 | 107 | 37 | 20 | 30 | 83 | 10 | 90 | 10 | 90 | 9 | 104 | 2.5 | |||||
60 | A (圆形轴) GU (加强斜齿轴) | 172 | 155 | 135 | 23 | 12 | 9 | 2.6 | ||||||||||||
90 | 192 | 178 | 155 | 10 | 3.4 | |||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||
150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|