结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比較 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型 和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些粉尘条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
保持架类型与保持架代号 | ||
保持架 | 代号 | 名称 |
J | 波形冲压保持架 | |
W | 冲压保持架 | |
T12 T1X | 合成树脂保持架 |
区分 | 小型球轴承 | 微型球轴承 | |
米制系列 | 轴承公称外径 | D ≥ 9 | D < 9 |
轴承公称内径 | d < 10 | - | |
英制系列 | 轴承公称外径 | D ≥ 9.525 | D < 9.525 |
轴承公称内径 | d < 10 | - |
电机 | 齿轮装置 | 机床 | ||
食品设备 | 医疗机械 | 半导体 |
型式 |
682ZZ |
型式 | d | D | B | r (min.) | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | |||
Cr(动)N | Cor(静)N | db (max.) | Db (min.) | rb (max.) | |||||||
682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | 2.7 | 4.2 | 0.08 | 0.17 |
692ZZ | 6 | 3 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | 3.0 | 5.4 | 0.15 | 0.38 | |
683AZZ | 3 | 7 | 3 | 0.1 | 390 | 130 | 63000 | 4.0 | 6.4 | 0.1 | 0.45 |
693ZZ | 8 | 4 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 4.3 | 7.3 | 0.15 | 0.83 | |
623ZZ | 10 | 4 | 0.15 | 630 | 218 | 50000 | 4.3 | 8.0 | 0.15 | 1.66 | |
684AZZ | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 640 | 225 | 53000 | 5.2 | 8.1 | 0.1 | 1.01 |
694ZZ | 11 | 4 | 0.15 | 960 | 345 | 48000 | 5.6 | 9.9 | 0.15 | 1.75 | |
604ZZ | 12 | 4 | 0.2 | 960 | 345 | 48000 | 5.6 | 9.9 | 0.2 | 2.29 | |
624ZZ | 13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 40000 | 6.0 | 11.3 | 0.2 | 3.04 | |
634ZZ1 | 16 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 5.21 | |
685ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | 6.2 | 9.9 | 0.15 | 1.96 |
695ZZ | 13 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 6.6 | 11.2 | 0.2 | 2.5 | |
605ZZ | 14 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 6.9 | 12.2 | 0.2 | 3.48 | |
625ZZ1 | 16 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 4.86 | |
686AZZ | 6 | 13 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 7.4 | 11.7 | 0.15 | 2.69 |
696ZZ1 | 15 | 5 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 7.9 | 13.3 | 0.2 | 3.72 | |
606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 2260 | 835 | 38000 | 8.2 | 14.8 | 0.3 | 6.08 | |
626ZZ1 | 19 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 7.94 | |
*607ZZ1 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 36000 | 9.1 | 16.5 | 0.3 | 7.51 |
*627ZZ | 22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 10.5 | 19.0 | 0.3 | 12.9 | |
*687ZZ1 | 14 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 8.5 | 12.7 | 0.15 | 2.97 | |
*697ZZ1 | 17 | 5 | 0.3 | 1610 | 710 | 36000 | 10.2 | 14.8 | 0.3 | 5.12 | |
688AZZ1 | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1610 | 710 | 36000 | 10.2 | 14.2 | 0.2 | 4.02 |
698ZZ | 19 | 6 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 10.0 | 16.5 | 0.3 | 7.18 | |
608ZZ | 22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 34000 | 10.5 | 19.0 | 0.3 | 12.2 | |
*689ZZ1 | 9 | 17 | 5 | 0.2 | 1330 | 665 | 36000 | 11.5 | 15.2 | 0.2 | 4.43 |
*699ZZ1 | 20 | 6 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 12.0 | 17.2 | 0.3 | 8.33 | |
*609ZZ | 24 | 7 | 0.3 | 3350 | 1430 | 32000 | 12.0 | 20.5 | 0.3 | 14.7 |
型式 | d | D | B | r (min.) | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | |||
Cr(动)N | Cor(静)N | db (max.) | Db (min.) | rb (max.) | |||||||
MR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 208 | 74 | 71000 | 3.7 | 5.4 | 0.1 | 0.27 |
MR74ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.1 | 255 | 107 | 60000 | 4.8 | 6.3 | 0.1 | 0.29 |
MR84ZZ | 8 | 3 | 0.1 | 395 | 139 | 56000 | 5.0 | 7.4 | 0.1 | 0.56 | |
MR104BZZ | 10 | 4 | 0.15 | 710 | 270 | 50000 | 5.9 | 8.8 | 0.15 | 1.42 | |
MR85ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.1 | 278 | 131 | 53000 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 0.34 |
MR105ZZ | 10 | 4 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 6.0 | 8.4 | 0.15 | 1.29 | |
MR106ZZ1 | 6 | 10 | 3 | 0.1 | 495 | 218 | 45000 | 7.0 | 9.3 | 0.1 | 0.68 |
MR126ZZ | 12 | 4 | 0.15 | 715 | 292 | 43000 | 7.2 | 10.9 | 0.15 | 1.74 | |
MR117ZZ | 7 | 11 | 3 | 0.1 | 455 | 201 | 43000 | 8.0 | 10.5 | 0.1 | 0.72 |
MR128ZZ1 | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 545 | 274 | 40000 | 9.0 | 11.3 | 0.1 | 0.97 |
MR148ZZ | 14 | 4 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 9.2 | 12.8 | 0.15 | 2.16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|