产品概述
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。
由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。
推力轴承只能承受单向轴向载荷,不能承受任何径向载荷,极限转速较低。
产品特点
NSK推力球轴承特点:
1. 备有单向、双向两种类型。
2. 为了容许有安装误差,无论是单向还是双向,都可以选择球面调心球面座垫型或带球面座圈型。
3. 优质钢-采用可使轴承寿命最高延长80%的超清洁钢。
4. 高度的润滑脂技术-NSK的润滑剂技术可使润滑脂的寿命延长并提高轴承的性能。
5. 高品位钢球-高速转动时安静且顺畅
6. 利用选件中的套圈,可容许有安装误差。
表1 推力球轴承的系列
类别 | 平底座圈型 | 调心球面型 | 球面座圈型 |
单向 | 511 | - | - |
512 | 532 | 532U |
513 | 533 | 533U |
514 | 534 | 534U |
双向 | 522 | 542 | 542U |
523 | 543 | 543U |
524 | 544 | 544U |
表2 推力球轴承的系列
轴承系列 | 冲压钢质保持架 | 铜合金车制保持架 |
51100 | 00-28 | 30-44 |
51200 | 00-28 | 30-40 |
51300 | 05-20 | 22-34 |
51400 | 05-11 | 12-28 |
53200 | 01-28 | - |
53300 | 06-20 | 22-26 |
53400 | 08-10 | 12-18 |
52200 | 02-28 | 30-36 |
52300 | 05-20 | 22,24 |
52400 | 06-11 | 12 |
表3 单向推力球轴承
表3 单向推力球轴承 |
平底座圈型 | 调心球面型 |
![产品特点平底座圈型](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190001.jpg) 单向平底推力球轴承:511,512,513,514 | ![产品特点调心球面型](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190002.jpg) 带球面的单向推力轴承:532,533,534 |
尺寸图
产品尺寸图及安装图示意图
![尺寸图1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190003.jpg)
![尺寸图2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190004.jpg)
规格概述
当推力球轴承在高速条件下运转时,钢球和滚道径向平面的接触角会受离心力影响,从而引起钢球相对滚道的滑动。
这种滑动造成的粘着磨损会损坏轴承。为防止这种损坏,必须保证推力球轴承受的最小载荷。
见公式1或公式2,取计算值中较大者。
公式1:Famin=K・n^n
公式2:Famin=Coa/1000
Famin:最小轴向载荷(N)
K:最小轴向载荷系数
n:转速(每分钟)
Coa:基本额定静载荷(N)
单向推力球轴承只可以承受一个方向的载荷,如果承受两个方向的载荷,必须选用双向推力球轴承。推力球轴承必须施加
最小载荷或预载荷。当轴垂直时,轴的重量通常超过最小载荷。此时由于反方向的轴向外载荷的影响,该作用的载荷有可能减小。
使用案例
![使用案例图1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190005.jpg) | | ![使用案例图2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190006.jpg) | | ![使用案例图3](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190007.jpg) |
电机 | | 齿轮装置 | | 机械手臂 |
| | | | |
![使用案例图4](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190008.jpg) | | ![使用案例图5](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190009.jpg) | | ![使用案例图6](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/NSK1/221005089557/img/a190010.jpg) |
汽车制造 | | 空压泵 | | 农业机械 |
注意事项
1、轴承的寿命:
滚动疲劳寿命因为材料本身具有离散性。因此,将这种疲劳寿命的差异,作为统计现象处理,使用如下的额定疲劳寿命定义。
额定疲劳寿命,是指将一组同一型号的轴承,在同一条件下运转,其中90%的轴承不出现滚动疲劳引起的剥落的总转数。在转速恒定时,多用总运转时间来表示额定疲劳寿命。
2、轴承的配合
将轴承安装到机器上的配合条件,对充分发挥机器性外,为了便于安装,防止安装时发生故障,避免能是极其重要的。
配合而导致接触角、预紧力的变化等,有时选择间隙配由于小型、微型球轴承一般用于轻载荷条件下,所以合。选择间隙配合时,可以用螺母等将内圈紧固在轴肩上采用从微小过盈量到轻微间隙配合范围的配合便于防止发生蠕变。
相关产品
品牌介绍
NSK简介
NSK自1916年在日本率先开始生产轴承以来,作为日本的轴承先锋,开发与提供各类轴承,为产业的发展和机械的进步做出了巨大贡献。现在,NSK在轴承领域,稳居日本前列,同时在全世界也位居前列。
90年代中期开始,NSK加快了中国及亚洲地区的事业拓展,特别是针对急速成长的中国市场,建立起能够自主研发到销售、技术服务的全套经营体制。
NSK将在全集团范围内进一步贯彻遵纪守法的原则,秉持企业的社会责任,不断推进事业活动。NSK通过全球网络,努力促进开发能力、生产能力、销售能力及经营管理能力的相互强化,争取更大地进步。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。