轴承代号 | b1(mm) | |
2222(K) | 2316(K) | 0.5 |
2319(K) | 2320(K) | 0.5 |
2321 | 2322(K) | |
1318(K) | 1.5 | |
1319(K) | 2 | |
1320(K) | 1321 | 3 |
1322(K) |
电机 |
齿轮装置 |
机械手臂 |
汽车制造 |
空压泵 |
农业机械 |
价格说明
订购示例 |
1200 |
型式 | d | D | B | r | 额定载荷 | 极限转速(rpm) | 安装尺寸 | 重量(kn) | |||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | (min.) | Cr (动)N | Cor (静)N | 脂润滑 | 油润滑 | da | Da | ra | (参考) | |||
(min.) | (max.) | (max.) | |||||||||||
1200 | - | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5550 | 1190 | 22000 | 28000 | 14 | 26 | 0.6 | 0.033 |
2200 | - | 30 | 14 | 0.6 | 7450 | 1590 | 24000 | 28000 | 14 | 26 | 0.6 | 0.042 | |
2300 | - | 35 | 17 | 0.6 | 9200 | 2010 | 18000 | 22000 | 14 | 31 | 0.6 | 0.077 | |
1201 | - | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5700 | 1270 | 22000 | 26000 | 16 | 28 | 0.6 | 0.039 |
2201 | - | 32 | 14 | 0.6 | 7750 | 1730 | 22000 | 26000 | 16 | 28 | 0.6 | 0.048 | |
2301 | - | 37 | 17 | 1 | 12100 | 2730 | 17000 | 22000 | 17 | 32 | 1 | 0.082 | |
1202 | - | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7600 | 1750 | 18000 | 22000 | 19 | 31 | 0.6 | 0.048 |
2202 | - | 35 | 14 | 0.6 | 7800 | 1850 | 18000 | 22000 | 19 | 31 | 0.6 | 0.055 | |
2302 | - | 42 | 17 | 1 | 12300 | 2910 | 14000 | 18000 | 20 | 37 | 1 | 0.108 | |
1203 | - | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8000 | 2010 | 16000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.072 |
2203 | - | 40 | 16 | 0.6 | 9950 | 2420 | 16000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.085 | |
2303 | - | 47 | 19 | 1 | 14700 | 3550 | 13000 | 16000 | 22 | 42 | 1 | 0.15 | |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 10000 | 2610 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0.12 |
2204 | 2204K | 47 | 18 | 1 | 12800 | 3300 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0.133 | |
2304 | - | 52 | 21 | 1.1 | 18500 | 4700 | 11000 | 14000 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.193 | |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12200 | 3300 | 12000 | 14000 | 30 | 47 | 1 | 0.14 |
2205 | 2205K | 52 | 18 | 1 | 12400 | 3450 | 12000 | 14000 | 30 | 47 | 1 | 0.15 | |
2305 | 2305K | 62 | 24 | 1.1 | 24900 | 6600 | 9500 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.319 | |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15800 | 4650 | 10000 | 12000 | 35 | 57 | 1 | 0.22 |
2206 | 2206K | 62 | 20 | 1 | 15300 | 4550 | 10000 | 12000 | 35 | 57 | 1 | 0.249 | |
2306 | 2306K | 72 | 27 | 1.1 | 32000 | 8750 | 8000 | 10000 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.48 | |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15900 | 5100 | 8500 | 10000 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.32 |
2207 | 2207K | 72 | 23 | 1.1 | 21700 | 6600 | 8500 | 10000 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.378 | |
2307 | 2307K | 80 | 31 | 1.5 | 40000 | 11300 | 7100 | 9000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.642 | |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19300 | 6500 | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.415 |
2208 | 2208K | 80 | 23 | 1.1 | 22400 | 7350 | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.477 | |
2308 | 2308K | 90 | 33 | 1.5 | 45500 | 13500 | 6300 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.889 | |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 22000 | 7350 | 7100 | 8500 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.465 |
2209 | 2209K | 85 | 23 | 1.1 | 23300 | 8150 | 7100 | 8500 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.522 | |
2309 | 2309K | 100 | 36 | 1.5 | 55000 | 16700 | 5600 | 7100 | 53 | 92 | 1.5 | 1.2 | |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22800 | 8100 | 6300 | 8000 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.525 |
2210 | 2210K | 90 | 23 | 1.1 | 23300 | 8450 | 6300 | 8000 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.564 | |
2310 | 2310K | 110 | 40 | 2 | 65000 | 20200 | 5000 | 6300 | 59 | 101 | 2 | 1.58 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|