结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比较 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型 和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些粉尘条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
轴承系列 | 冲压保持架 | 铜合金车制保持架 |
68 | 6800-6838 | 6840-68/800 |
69 | 6900-6936 | 6938-69/800 |
160 | 16001-16026 | 16028-16064 |
60 | 6000-6040 | 6044-60/670 |
62 | 6200-6240 | 6244-6272 |
63 | 6300-6332 | 6334-6356 |
电机 | 齿轮装置 | 机械手臂 | ||
汽车制造 | 空压泵 | 农业机械 | ||
材料 | 丁腈橡胶 | 聚丙烯橡胶 | 硅酮橡胶 | 氟橡胶 | |
关键特性 | 最普通的密封材料 耐油性、耐磨损性、 机械性质优异 在直射阳光下易老化 比其他橡胶便宜 | 耐热性、耐油性优异 永久性压应变大 耐寒性差 是高温材料中价格较低 的材料之一 要注意酯基润滑脂的 膨润问题 | 耐热性与耐寒性很高 除永久性压应变外, 机械性差。 尤应注意撕裂强度。 要注意低苯胺点矿物油、 硅酮润滑脂、硅油的 膨润问题。 | 有很高的耐热性 耐油性,耐药性优异 耐寒性同于丁腈橡胶 要注意脲基润滑脂的 劣化问题。 | |
适用温度 范围℃ | 非接触 密封圈 | -50+130 | -30~+170 | -100~+250 | -50~+220 |
接触 密封圈 | -30~+110 | -15~+150 | -70~+200 | -30~+200 |
价格说明
型式 |
6000DDU |
型式 | d | D | B | r | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 安装尺寸 | 重量(kg) (参考) | ||||
接触橡胶 | (min.) | Cr (动)N | Cor (静)N | da | Da | ra | ||||||
密封圏型 | (min.) | (max.) | (max.) | (max.) | ||||||||
6800DDU | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1720 | 840 | 24000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.005 |
6000DDU | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 22000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.018 | |
6200DDU | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.032 | |
6300DDU | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 17000 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.052 | |
6801DDU | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 20000 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.006 |
6001DDU | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 18000 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.022 | |
6201DDU | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 17000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.037 | |
6301DDU | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 16000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.06 | |
6802DDU | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2070 | 1260 | 17000 | 17 | 17 | 22 | 0.3 | 0.007 |
6002DDU | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 15000 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 0.031 | |
6202DDU | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 14000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 0.045 | |
6302DDU | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 13000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 0.083 | |
6803DDU | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2630 | 1570 | 15000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 0.007 |
6903DDU | 30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2550 | 15000 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 | 0.017 | |
6003DDU | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 13000 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 0.041 | |
6203DDU | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 0.067 | |
6303DDU | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 11000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 0.113 | |
6804DDU | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 13000 | 22 | 22 | 30 | 0.3 | 0.017 |
6904DDU | 37 | 9 | 0.3 | 6400 | 3700 | 12000 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 0.037 | |
6004DDU | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 11000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 0.068 | |
6204DDU | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 11000 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 0.107 | |
6304DDU | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 10000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 0.145 | |
6805DDU | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4500 | 3150 | 10000 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 0.021 |
6905DDU | 42 | 9 | 0.3 | 7050 | 4550 | 10000 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 0.042 | |
6005DDU | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 9500 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 0.079 | |
6205DDU | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 9000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.129 | |
6305DDU | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 8000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.235 | |
6806DDU | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 9000 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 0.024 |
6906DDU | 47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 8500 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 0.052 | |
6006DDU | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 8000 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 0.116 | |
6206DDU | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 7500 | 35 | 38.5 | 57 | 1 | 0.199 | |
6306DDU | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 6700 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 1 | 0.345 | |
6907DDU | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10600 | 7250 | 7500 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 0.075 |
6007DDU | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 6700 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 0.151 | |
6207DDU | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 | 0.284 | |
6307DDU | 80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19200 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 0.464 | |
6908DDU | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13700 | 10000 | 6300 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 0.112 |
6008DDU | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 6000 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 0.19 | |
6208DDU | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17900 | 5600 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.366 | |
6308DDU | 90 | 23 | 1.5 | 40500 | 24000 | 5300 | 48 | 53 | 82 | 1.5 | 0.636 | |
6909DDU | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14100 | 10900 | 5600 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 0.126 |
6009DDU | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 5300 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 0.241 | |
6209DDU | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 5300 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 | 0.42 | |
6309DDU | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 4800 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 0.829 | |
6910DDU | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14500 | 11700 | 5300 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 0.135 |
6010DDU | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 4800 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 0.261 | |
6210DDU | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 4800 | 56.5 | 60 | 83.5 | 1 | 0.459 | |
6310DDU | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38500 | 4300 | 59 | 68 | 101 | 2 | 1.06 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|