常用组合型式 | 特性 |
成对双联(背对背) DB (例)7208ADB | 可以承受径向载荷及两个方向的轴向载荷。作用点距离a0大,所以适于力矩载荷大的用途。 |
成对双联(面对面) DF (例)7208BDF | 可以承受径向载荷及两个方向的轴向载与背对背成对双联对比,作用点距离a0小,所以力矩载荷能力差。 |
成对双联(串联) DT (例)7208ADT | 可以承受径向载荷和一个方向的轴向载荷。以两个轴承承受轴向载荷,所以,用于一个方向载荷大的场合。 |
轴承系列 | 冲压保持架 | 铜合金车制保持架 |
79A5,C | - | 7900~7940 |
70A | 7000~7018 | 7019~7040 |
70C | - | 7000~7022 |
72A,B | 7200~7222 | 7224~7240 |
72C | - | 7200~7240 |
73A,B | 7300~7320 | 7321~7340 |
轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
价格说明
型式 |
7002A |
型式 | 组合型式 | d | D | B | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 保持架种类 | |
Cr(动)N | Cor(静)N | |||||||
7210A | 单列 | 50 | 90 | 20 | 41500 | 31500 | 8000 | 冲压型 |
7311AWDF | 正面组合型 | 55 | 120 | 29 | 86000 | 冲压型 | ||
7008A | 单列 | 40 | 68 | 15 | 19500 | 15400 | 10000 | 冲压型 |
7306A | 单列 | 30 | 72 | 19 | 33500 | 20900 | 9000 | 冲压型 |
7009A | 单列 | 45 | 75 | 16 | 23100 | 18700 | 9500 | 冲压型 |
7201A | 单列 | 12 | 32 | 10 | 8000 | 4050 | 26000 | 冲压型 |
7308A | 单列 | 40 | 90 | 23 | 49000 | 33000 | 7100 | 冲压型 |
7203A | 单列 | 17 | 40 | 12 | 10800 | 6000 | 20000 | 冲压型 |
7204A | 单列 | 20 | 47 | 14 | 14500 | 8300 | 17000 | 冲压型 |
7206A | 单列 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 14800 | 12000 | 冲压型 |
7304A | 单列 | 20 | 52 | 15 | 18700 | 10400 | 13000 | 冲压型 |
7000A | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 2600 | 32000 | 冲压型 |
7208A | 单列 | 40 | 80 | 18 | 35500 | 25100 | 9500 | 冲压型 |
7200A | 单列 | 10 | 30 | 9 | 5400 | 2710 | 28000 | 冲压型 |
7207A | 单列 | 35 | 72 | 17 | 29700 | 20100 | 10000 | 冲压型 |
7003A | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 3800 | 22000 | 冲压型 |
7209A | 单列 | 45 | 85 | 19 | 39500 | 28700 | 8500 | 冲压型 |
7310A | 单列 | 50 | 110 | 27 | 74000 | 52000 | 5600 | 冲压型 |
7205A | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16200 | 10300 | 15000 | 冲压型 |
7305A | 单列 | 25 | 62 | 17 | 26400 | 15800 | 10000 | 冲压型 |
7309A | 单列 | 45 | 100 | 25 | 63500 | 43500 | 6300 | 冲压型 |
7006A | 单列 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 13000 | 冲压型 |
7307A | 单列 | 35 | 80 | 21 | 40000 | 26300 | 8000 | 冲压型 |
7010A | 单列 | 50 | 80 | 16 | 24500 | 21100 | 8500 | 冲压型 |
7005A | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 16000 | 冲压型 |
7001A | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2980 | 28000 | 冲压型 |
7007A | 单列 | 35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 12000 | 冲压型 |
7001ADB | 背面组合型 | 12 | 28 | 8 | 9400 | 5950 | 22000 | 铜合金车制型 |
7306ADB | 背面组合型 | 30 | 72 | 19 | 54500 | 41500 | 7100 | 铜合金车制型 |
7006ADB | 背面组合型 | 30 | 55 | 13 | 23600 | 20200 | 11000 | 铜合金车制型 |
7009ADB | 背面组合型 | 45 | 75 | 16 | 37500 | 37500 | 7500 | 铜合金车制型 |
7308ADB | 背面组合型 | 40 | 90 | 23 | 79500 | 66000 | 5600 | 铜合金车制型 |
7002ADB | 背面组合型 | 15 | 32 | 9 | 9950 | 6850 | 19000 | 铜合金车制型 |
7010ADB | 背面组合型 | 50 | 80 | 16 | 40000 | 42000 | 7100 | 铜合金车制型 |
7005ADB | 背面组合型 | 25 | 47 | 12 | 18300 | 14800 | 13000 | 铜合金车制型 |
7007ADB | 背面组合型 | 35 | 62 | 14 | 29700 | 26800 | 9500 | 铜合金车制型 |
7003ADB | 背面组合型 | 17 | 35 | 10 | 10400 | 7650 | 17000 | 铜合金车制型 |
7004ADB | 背面组合型 | 20 | 42 | 12 | 17600 | 13200 | 15000 | 铜合金车制型 |
7008ADB | 背面组合型 | 40 | 68 | 15 | 31500 | 31000 | 8500 | 铜合金车制型 |
7004ADF | 正面组合型 | 20 | 42 | 12 | 17600 | 13200 | 15000 | 铜合金车制型 |
7002ADF | 正面组合型 | 15 | 32 | 9 | 9950 | 6850 | 19000 | 铜合金车制型 |
7003ADF | 正面组合型 | 17 | 35 | 10 | 10400 | 7650 | 17000 | 铜合金车制型 |
7006ADF | 正面组合型 | 30 | 55 | 13 | 23600 | 20200 | 11000 | 铜合金车制型 |
7005ADF | 正面组合型 | 25 | 47 | 12 | 18300 | 14800 | 13000 | 铜合金车制型 |
7000ADF | 正面组合型 | 10 | 26 | 8 | 8750 | 5200 | 24000 | 铜合金车制型 |
7001ADF | 正面组合型 | 12 | 28 | 8 | 9400 | 5950 | 22000 | 铜合金车制型 |
7007ADF | 正面组合型 | 35 | 62 | 14 | 29700 | 26800 | 9500 | 铜合金车制型 |
7203AWDB | 背面组合型 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 12000 | 16000 | 冲压型 |
7202AWDB | 背面组合型 | 15 | 35 | 11 | 14000 | 9300 | 18000 | 冲压型 |
7010AWDB | 背面组合型 | 50 | 80 | 16 | 40000 | 42000 | 7100 | 冲压型 |
7306AWDB | 背面组合型 | 30 | 72 | 19 | 54500 | 41500 | 7100 | 冲压型 |
7308AWDB | 背面组合型 | 40 | 90 | 23 | 79500 | 66000 | 5600 | 冲压型 |
7303AWDB | 背面组合型 | 17 | 47 | 14 | 25900 | 17300 | 11000 | 冲压型 |
7309AWDB | 背面组合型 | 45 | 100 | 25 | 103000 | 87000 | 5000 | 冲压型 |
7006AWDB | 背面组合型 | 30 | 55 | 13 | 23600 | 20200 | 11000 | 冲压型 |
7301AWDB | 背面组合型 | 12 | 37 | 12 | 15400 | 9000 | 15000 | 冲压型 |
7305AWDB | 背面组合型 | 25 | 62 | 17 | 43000 | 31500 | 8500 | 冲压型 |
7208AWDB | 背面组合型 | 40 | 80 | 18 | 57500 | 50500 | 7500 | 冲压型 |
7204AWDB | 背面组合型 | 20 | 47 | 14 | 23500 | 16600 | 13000 | 冲压型 |
7310AWDB | 背面组合型 | 50 | 110 | 27 | 121000 | 104000 | 4500 | 冲压型 |
7003AWDB | 背面组合型 | 17 | 35 | 10 | 10400 | 7650 | 17000 | 冲压型 |
7001AWDB | 背面组合型 | 12 | 28 | 8 | 9400 | 5950 | 22000 | 冲压型 |
7201AWDB | 背面组合型 | 12 | 32 | 10 | 13000 | 8050 | 20000 | 冲压型 |
7209AWDB | 背面组合型 | 45 | 85 | 19 | 64500 | 57500 | 7100 | 冲压型 |
7300AWDB | 背面组合型 | 10 | 35 | 11 | 15100 | 8600 | 16000 | 冲压型 |
7205AWDB | 背面组合型 | 25 | 52 | 15 | 26300 | 20500 | 12000 | 冲压型 |
7000AWDB | 背面组合型 | 10 | 26 | 8 | 8750 | 5200 | 24000 | 冲压型 |
7304AWDB | 背面组合型 | 20 | 52 | 15 | 30500 | 20800 | 10000 | 冲压型 |
7210AWDB | 背面组合型 | 50 | 90 | 20 | 67000 | 63000 | 6300 | 冲压型 |
7206AWDB | 背面组合型 | 30 | 62 | 16 | 36500 | 29500 | 10000 | 冲压型 |
7200AWDB | 背面组合型 | 10 | 30 | 9 | 8800 | 5400 | 22000 | 冲压型 |
7004AWDB | 背面组合型 | 20 | 42 | 12 | 17600 | 13200 | 15000 | 冲压型 |
7307AWDB | 背面组合型 | 35 | 80 | 21 | 29700 | 26800 | 9500 | 冲压型 |
7207AWDB | 背面组合型 | 35 | 72 | 17 | 48500 | 40000 | 8500 | 冲压型 |
7201AWDF | 正面组合型 | 12 | 32 | 10 | 13000 | 8050 | 20000 | 冲压型 |
7203AWDF | 正面组合型 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 12000 | 16000 | 冲压型 |
7208AWDF | 正面组合型 | 40 | 80 | 18 | 57500 | 50500 | 7500 | 冲压型 |
7205AWDF | 正面组合型 | 25 | 52 | 15 | 26300 | 20500 | 12000 | 冲压型 |
7207AWDF | 正面组合型 | 35 | 72 | 17 | 48500 | 40000 | 8500 | 冲压型 |
7204AWDF | 正面组合型 | 20 | 47 | 14 | 23500 | 16600 | 13000 | 冲压型 |
7200AWDF | 正面组合型 | 10 | 30 | 9 | 8800 | 5400 | 22000 | 冲压型 |
7206AWDF | 正面组合型 | 30 | 62 | 16 | 36500 | 29500 | 10000 | 冲压型 |
7202AWDF | 正面组合型 | 15 | 35 | 11 | 14000 | 9300 | 18000 | 冲压型 |
7210B | 单列 | 50 | 90 | 20 | 37500 | 28600 | 5600 | 冲压型 |
7207B | 单列 | 35 | 72 | 17 | 27100 | 18400 | 7500 | 冲压型 |
7203B | 单列 | 17 | 40 | 12 | 9950 | 5500 | 14000 | 冲压型 |
7208B | 单列 | 40 | 80 | 18 | 32000 | 23000 | 6700 | 冲压型 |
7010B | 单列 | 50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 12000 | 冲压型 |
7006B | 单列 | 30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 19000 | 冲压型 |
7206B | 单列 | 30 | 62 | 16 | 20500 | 13500 | 8500 | 冲压型 |
7008B | 单列 | 40 | 68 | 15 | 20600 | 15900 | 15000 | 冲压型 |
7000B | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2490 | 45000 | 冲压型 |
7009B | 单列 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 14000 | 冲压型 |
7007B | 单列 | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 17000 | 冲压型 |
7304B | 单列 | 20 | 52 | 15 | 17300 | 9650 | 11000 | 冲压型 |
7310B | 单列 | 50 | 110 | 27 | 68000 | 48000 | 5000 | 冲压型 |
7305B | 单列 | 25 | 62 | 17 | 24400 | 14600 | 9000 | 冲压型 |
7308B | 单列 | 40 | 90 | 23 | 45000 | 30500 | 6300 | 冲压型 |
7307B | 单列 | 35 | 80 | 21 | 36500 | 24200 | 7100 | 冲压型 |
7205B | 单列 | 25 | 52 | 15 | 14800 | 9400 | 10000 | 冲压型 |
7202B | 单列 | 15 | 35 | 11 | 7950 | 4300 | 16000 | 冲压型 |
7204B | 单列 | 20 | 47 | 14 | 13300 | 7650 | 12000 | 冲压型 |
7306B | 单列 | 30 | 72 | 19 | 31000 | 19300 | 8000 | 冲压型 |
7209B | 单列 | 45 | 85 | 19 | 36000 | 26200 | 6300 | 冲压型 |
7309B | 单列 | 45 | 100 | 25 | 58500 | 40000 | 5600 | 冲压型 |
7002B | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6250 | 3400 | 34000 | 冲压型 |
7210BDB | 背面组合型 | 50 | 90 | 20 | 60500 | 57000 | 4500 | 铜合金车制型 |
7209BDB | 背面组合型 | 45 | 85 | 19 | 58500 | 52500 | 5000 | 铜合金车制型 |
7205BDB | 背面组合型 | 25 | 52 | 15 | 24000 | 18800 | 8500 | 铜合金车制型 |
7206BDB | 背面组合型 | 30 | 62 | 16 | 33500 | 27000 | 7100 | 铜合金车制型 |
7207BDB | 背面组合型 | 35 | 72 | 17 | 44000 | 36500 | 6000 | 铜合金车制型 |
7306BDB | 背面组合型 | 30 | 72 | 19 | 50500 | 38500 | 6300 | 铜合金车制型 |
7208BDB | 背面组合型 | 40 | 80 | 18 | 52000 | 46000 | 5300 | 铜合金车制型 |
7309BDB | 背面组合型 | 45 | 100 | 25 | 95000 | 80500 | 4500 | 铜合金车制型 |
7307BDB | 背面组合型 | 35 | 80 | 21 | 31000 | 27300 | 13000 | 铜合金车制型 |
7308BDB | 背面组合型 | 40 | 90 | 23 | 73000 | 60500 | 5000 | 铜合金车制型 |
7310BDB | 背面组合型 | 50 | 110 | 27 | 111000 | 96000 | 4000 | 铜合金车制型 |
7305BDB | 背面组合型 | 25 | 62 | 17 | 39500 | 29300 | 7500 | 铜合金车制型 |
7204BW | 单列 | 20 | 47 | 14 | 13300 | 7650 | 12000 | 冲压型 |
7308BW | 单列 | 40 | 90 | 23 | 45000 | 30500 | 6300 | 冲压型 |
7301BW | 单列 | 12 | 37 | 12 | 8850 | 4200 | 16000 | 冲压型 |
7205BW | 单列 | 25 | 52 | 15 | 14800 | 9400 | 10000 | 冲压型 |
7302BW | 单列 | 15 | 42 | 13 | 12500 | 6600 | 14000 | 冲压型 |
7305BW | 单列 | 25 | 62 | 17 | 24400 | 14600 | 9000 | 冲压型 |
7306BW | 单列 | 30 | 72 | 19 | 31000 | 19300 | 8000 | 冲压型 |
7201BW | 单列 | 12 | 32 | 10 | 7450 | 3750 | 18000 | 冲压型 |
7300BW | 单列 | 10 | 35 | 11 | 8750 | 4050 | 18000 | 冲压型 |
7309BW | 单列 | 45 | 100 | 25 | 58500 | 40000 | 5600 | 冲压型 |
7206BW | 单列 | 30 | 62 | 16 | 20500 | 13500 | 8500 | 冲压型 |
7307BW | 单列 | 35 | 80 | 21 | 36500 | 24200 | 7100 | 冲压型 |
7303BW | 单列 | 17 | 47 | 14 | 14800 | 8000 | 13000 | 冲压型 |
7200BW | 单列 | 10 | 30 | 9 | 5000 | 2500 | 20000 | 冲压型 |
7207BW | 单列 | 35 | 72 | 17 | 27100 | 18400 | 7500 | 冲压型 |
7208BW | 单列 | 40 | 80 | 18 | 32000 | 23000 | 6700 | 冲压型 |
7304BW | 单列 | 20 | 52 | 15 | 17300 | 9650 | 11000 | 冲压型 |
7202BW | 单列 | 15 | 35 | 11 | 7950 | 4300 | 16000 | 冲压型 |
7310BW | 单列 | 50 | 110 | 27 | 68000 | 48000 | 5000 | 冲压型 |
7210BW | 单列 | 50 | 90 | 20 | 37500 | 28600 | 5600 | 冲压型 |
7209BW | 单列 | 45 | 85 | 19 | 36000 | 26200 | 6300 | 冲压型 |
7203BW | 单列 | 17 | 40 | 12 | 9950 | 5500 | 14000 | 冲压型 |
7204BWDB | 背面组合型 | 20 | 47 | 14 | 21600 | 15300 | 9500 | 冲压型 |
7202BWDB | 背面组合型 | 15 | 35 | 11 | 12900 | 8600 | 13000 | 冲压型 |
7306BWDB | 背面组合型 | 30 | 72 | 19 | 50500 | 38500 | 6300 | 冲压型 |
7300BWDB | 背面组合型 | 10 | 35 | 11 | 14200 | 8100 | 14000 | 冲压型 |
7205BWDB | 背面组合型 | 25 | 52 | 15 | 24000 | 18800 | 8500 | 冲压型 |
7307BWDB | 背面组合型 | 35 | 80 | 21 | 31000 | 27300 | 13000 | 冲压型 |
7304BWDB | 背面组合型 | 20 | 52 | 15 | 28200 | 19300 | 9000 | 冲压型 |
7309BWDB | 背面组合型 | 45 | 100 | 25 | 95000 | 80500 | 4500 | 冲压型 |
7301BWDB | 背面组合型 | 12 | 37 | 12 | 14400 | 8400 | 13000 | 冲压型 |
7303BWDB | 背面组合型 | 17 | 47 | 14 | 24000 | 16000 | 10000 | 冲压型 |
7207BWDB | 背面组合型 | 35 | 72 | 17 | 44000 | 36500 | 6000 | 冲压型 |
7203BWDB | 背面组合型 | 17 | 40 | 12 | 16100 | 11000 | 11000 | 冲压型 |
7206BWDB | 背面组合型 | 30 | 62 | 16 | 33500 | 27000 | 7100 | 冲压型 |
7305BWDB | 背面组合型 | 25 | 62 | 17 | 39500 | 29300 | 7500 | 冲压型 |
7208BWDB | 背面组合型 | 40 | 80 | 18 | 52000 | 46000 | 5300 | 冲压型 |
7201BWDB | 背面组合型 | 12 | 32 | 10 | 12100 | 7500 | 15000 | 冲压型 |
7200BWDB | 背面组合型 | 10 | 30 | 9 | 8100 | 5000 | 16000 | 冲压型 |
7308BWDB | 背面组合型 | 40 | 90 | 23 | 73000 | 60500 | 5000 | 冲压型 |
7210BWDB | 背面组合型 | 50 | 90 | 20 | 60500 | 57000 | 4500 | 冲压型 |
7209BWDB | 背面组合型 | 45 | 85 | 19 | 58500 | 52500 | 5000 | 冲压型 |
7310BWDB | 背面组合型 | 50 | 110 | 27 | 111000 | 96000 | 4000 | 冲压型 |
7201BWDF | 正面组合型 | 12 | 32 | 10 | 12100 | 7500 | 15000 | 冲压型 |
7206BWDF | 正面组合型 | 30 | 62 | 16 | 33500 | 27000 | 7100 | 冲压型 |
7205BWDF | 正面组合型 | 25 | 52 | 15 | 24000 | 18800 | 8500 | 冲压型 |
7207BWDF | 正面组合型 | 35 | 72 | 17 | 44000 | 36500 | 6000 | 冲压型 |
7200BWDF | 正面组合型 | 10 | 30 | 9 | 8100 | 5000 | 16000 | 冲压型 |
7203BWDF | 正面组合型 | 17 | 40 | 12 | 16100 | 11000 | 11000 | 冲压型 |
7204BWDF | 正面组合型 | 20 | 47 | 14 | 21600 | 15300 | 9500 | 冲压型 |
7210ATYNP4 | 单列 | 50 | 90 | 20 | 41500 | 31500 | 8000 | 聚酰胺树脂型 |
7009ATYNP4 | 单列 | 45 | 75 | 16 | 23100 | 18700 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7202ATYNP4 | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4650 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7208ATYNP4 | 单列 | 40 | 80 | 18 | 35500 | 25100 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7000ATYNP4 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 2600 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7207ATYNP4 | 单列 | 35 | 72 | 17 | 29700 | 20100 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7002ATYNP4 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6100 | 3450 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7004ATYNP4 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 10800 | 6600 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7008ATYNP4 | 单列 | 40 | 68 | 15 | 19500 | 15400 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7204ATYNP4 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 14500 | 8300 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7007ATYNP4 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7003ATYNP4 | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 3800 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7005ATYNP4 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 16000 | 聚酰胺树脂型 |
7006ATYNP4 | 单列 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7206ATYNP4 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 14800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7209ATYNP4 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 39500 | 28700 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7010ATYNP4 | 单列 | 50 | 80 | 16 | 24500 | 21100 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7205ATYNP4 | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16200 | 10300 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7210ATYNP5 | 单列 | 50 | 90 | 20 | 41500 | 31500 | 8000 | 聚酰胺树脂型 |
7009ATYNP5 | 单列 | 45 | 75 | 16 | 23100 | 18700 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7010ATYNP5 | 单列 | 50 | 80 | 16 | 24500 | 21100 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7008ATYNP5 | 单列 | 40 | 68 | 15 | 19500 | 15400 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7208ATYNP5 | 单列 | 40 | 80 | 18 | 35500 | 25100 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7203ATYNP5 | 单列 | 17 | 40 | 12 | 10800 | 6000 | 20000 | 聚酰胺树脂型 |
7206ATYNP5 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 14800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7000ATYNP5 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 2600 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7201ATYNP5 | 单列 | 12 | 32 | 10 | 8000 | 4050 | 26000 | 聚酰胺树脂型 |
7209ATYNP5 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 39500 | 28700 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7202ATYNP5 | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4650 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7204ATYNP5 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 14500 | 8300 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7207ATYNP5 | 单列 | 35 | 72 | 17 | 29700 | 20100 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7007ATYNP5 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7001ATYNP5 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2980 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7006ATYNP5 | 单列 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7005ATYNP5 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 16000 | 聚酰胺树脂型 |
7003ATYNP5 | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 3800 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7205ATYNP5 | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16200 | 10300 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7004ATYNP5 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 10800 | 6600 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7302CTP5 | 单列 | 15 | 42 | 13 | 12500 | 6600 | 14000 | 合成树脂保持架 |
7307CTP5 | 单列 | 35 | 80 | 21 | 36500 | 24200 | 7100 | 合成树脂保持架 |
7301CTP5 | 单列 | 12 | 37 | 12 | 8850 | 4200 | 16000 | 合成树脂保持架 |
7304CTP5 | 单列 | 20 | 52 | 15 | 17300 | 9650 | 11000 | 合成树脂保持架 |
7303CTP5 | 单列 | 17 | 47 | 14 | 14800 | 8000 | 13000 | 合成树脂保持架 |
7306CTP5 | 单列 | 30 | 72 | 19 | 31000 | 19300 | 8000 | 合成树脂保持架 |
7305CTP5 | 单列 | 25 | 62 | 17 | 24400 | 14600 | 9000 | 合成树脂保持架 |
7009CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 45 | 75 | 16 | 39500 | 38500 | 11000 | 聚酰胺树脂型 |
7006CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 30 | 55 | 13 | 24600 | 20500 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7201CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 12 | 32 | 10 | 12800 | 7700 | 30000 | 聚酰胺树脂型 |
7203CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 11700 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7206CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 30 | 62 | 16 | 37500 | 29300 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7209CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 45 | 85 | 19 | 66500 | 57500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7200CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 10 | 30 | 9 | 8800 | 5200 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7205CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 25 | 52 | 15 | 27000 | 20400 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7010CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 50 | 80 | 16 | 42000 | 44000 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7202CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 15 | 35 | 11 | 14100 | 9050 | 26000 | 聚酰胺树脂型 |
7007CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 35 | 62 | 14 | 31000 | 27300 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7005CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 25 | 47 | 12 | 19000 | 14800 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7001CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 12 | 28 | 8 | 9400 | 5800 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7208CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 40 | 80 | 18 | 59000 | 50500 | 11000 | 聚酰胺树脂型 |
7008CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 40 | 68 | 15 | 33500 | 32000 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7000CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 10 | 26 | 8 | 8650 | 5000 | 36000 | 聚酰胺树脂型 |
7004CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 20 | 42 | 12 | 18000 | 13100 | 20000 | 聚酰胺树脂型 |
7002CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 15 | 32 | 9 | 10100 | 6750 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7207CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 35 | 72 | 17 | 49500 | 40000 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7003CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 17 | 35 | 10 | 10700 | 7600 | 26000 | 聚酰胺树脂型 |
7210CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 50 | 90 | 20 | 69500 | 63500 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7204CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 20 | 47 | 14 | 23600 | 16100 | 19000 | 聚酰胺树脂型 |
7206CTYNDTP5 | 并列组合型 | 30 | 62 | 16 | 37500 | 29300 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7000CTYNP4 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2490 | 45000 | 聚酰胺树脂型 |
7204CTYNP4 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 14600 | 8050 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7200CTYNP4 | 单列 | 10 | 30 | 9 | 5400 | 2610 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7009CTYNP4 | 单列 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7003CTYNP4 | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6600 | 3800 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7002CTYNP4 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6250 | 3400 | 34000 | 聚酰胺树脂型 |
7001CTYNP4 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2900 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7206CTYNP4 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 23000 | 14700 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7209CTYNP4 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7207CTYNP4 | 单列 | 35 | 72 | 17 | 30500 | 19900 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7208CTYNP4 | 单列 | 40 | 80 | 18 | 36500 | 25200 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7008CTYNP4 | 单列 | 40 | 68 | 15 | 20600 | 15900 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7201CTYNP4 | 单列 | 12 | 32 | 10 | 7900 | 3850 | 36000 | 聚酰胺树脂型 |
7205CTYNP4 | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16600 | 10200 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7004CTYNP4 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 11100 | 6550 | 26000 | 聚酰胺树脂型 |
7202CTYNP4 | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4550 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7005CTYNP4 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11700 | 7400 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7007CTYNP4 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7210CTYNP4 | 单列 | 50 | 90 | 20 | 43000 | 31500 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7203CTYNP4 | 单列 | 17 | 40 | 12 | 10900 | 5850 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7006CTYNP4 | 单列 | 30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 19000 | 聚酰胺树脂型 |
7204CTYNP5 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 14600 | 8050 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7202CTYNP5 | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4550 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7001CTYNP5 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2900 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7201CTYNP5 | 单列 | 12 | 32 | 10 | 7900 | 3850 | 36000 | 聚酰胺树脂型 |
7003CTYNP5 | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6600 | 3800 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7206CTYNP5 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 23000 | 14700 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7205CTYNP5 | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16600 | 10200 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7000CTYNP5 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2490 | 45000 | 聚酰胺树脂型 |
7009CTYNP5 | 单列 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7007CTYNP5 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7004CTYNP5 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 11100 | 6550 | 26000 | 聚酰胺树脂型 |
7002CTYNP5 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6250 | 3400 | 34000 | 聚酰胺树脂型 |
7006CTYNP5 | 单列 | 30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 19000 | 聚酰胺树脂型 |
7209CTYNP5 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7208CTYNP5 | 单列 | 40 | 80 | 18 | 36500 | 25200 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7005CTYNP5 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11700 | 7400 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7207CTYNP5 | 单列 | 35 | 72 | 17 | 30500 | 19900 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7010CTYNP5 | 单列 | 50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7203CTYNP5 | 单列 | 17 | 40 | 12 | 10900 | 5850 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7200CTYNP5 | 单列 | 10 | 30 | 9 | 5400 | 2610 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7008CTYNP5 | 单列 | 40 | 68 | 15 | 20600 | 15900 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7209CTYNSULP4 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7006CTYNSULP4 | 单列 | 30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 19000 | 聚酰胺树脂型 |
7010CTYNSULP4 | 单列 | 50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7205CTYNSULP4 | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16600 | 10200 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7004CTYNSULP4 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 11100 | 6550 | 26000 | 聚酰胺树脂型 |
7204CTYNSULP4 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 14600 | 8050 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7207CTYNSULP4 | 单列 | 35 | 72 | 17 | 30500 | 19900 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7005CTYNSULP4 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11700 | 7400 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7007CTYNSULP4 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7203CTYNSULP4 | 单列 | 17 | 40 | 12 | 10900 | 5850 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7208CTYNSULP4 | 单列 | 40 | 80 | 18 | 36500 | 25200 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7000CTYNSULP4 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2490 | 45000 | 聚酰胺树脂型 |
7002CTYNSULP4 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6250 | 3400 | 34000 | 聚酰胺树脂型 |
7206CTYNSULP4 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 23000 | 14700 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7008CTYNSULP4 | 单列 | 40 | 68 | 15 | 20600 | 15900 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7001CTYNSULP4 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2900 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7202CTYNSULP4 | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4550 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7210CTYNSULP4 | 单列 | 50 | 90 | 20 | 43000 | 31500 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7003CTYNSULP4 | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6600 | 3800 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7009CTYNSULP4 | 单列 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7002A5TYNSULP4 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6100 | 3450 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7307ATP5 | 单列 | 35 | 80 | 21 | 40000 | 26300 | 8000 | 合成树脂保持架 |
7310ATP5 | 单列 | 50 | 110 | 27 | 74000 | 52000 | 5600 | 合成树脂保持架 |
7302ATP5 | 单列 | 15 | 42 | 13 | 13400 | 7100 | 16000 | 合成树脂保持架 |
7301ATP5 | 单列 | 12 | 37 | 12 | 9450 | 4500 | 18000 | 合成树脂保持架 |
7308ATP5 | 单列 | 40 | 90 | 23 | 49000 | 33000 | 7100 | 合成树脂保持架 |
7305ATP5 | 单列 | 25 | 62 | 17 | 26400 | 15800 | 10000 | 合成树脂保持架 |
7303ATP5 | 单列 | 17 | 47 | 14 | 15900 | 8650 | 14000 | 合成树脂保持架 |
7007ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 35 | 62 | 14 | 29700 | 26800 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7006ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 30 | 55 | 13 | 23600 | 20200 | 11000 | 聚酰胺树脂型 |
7000ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 10 | 26 | 8 | 8750 | 5200 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7003ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 17 | 35 | 10 | 10400 | 7650 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7206ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 30 | 62 | 16 | 36500 | 29500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7200ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 10 | 30 | 9 | 8800 | 5400 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7205ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 25 | 52 | 15 | 26300 | 20500 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7210ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 50 | 90 | 20 | 67000 | 63000 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7005ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 25 | 47 | 12 | 18300 | 14800 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7209ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 45 | 85 | 19 | 64500 | 57500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7001ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 12 | 28 | 8 | 9400 | 5950 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7004ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 20 | 42 | 12 | 17600 | 13200 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7002ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 15 | 32 | 9 | 9950 | 6850 | 19000 | 聚酰胺树脂型 |
40BNR10HTYNDBLP4Y | 背面组合型 | 40 | 68 | 15 | 600 | 聚酰胺树脂型 | ||
7203ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 17 | 40 | 12 | 17600 | 12000 | 16000 | 聚酰胺树脂型 |
7201ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 12 | 32 | 10 | 13000 | 8050 | 20000 | 聚酰胺树脂型 |
7010ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 50 | 80 | 16 | 40000 | 42000 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7202ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 15 | 35 | 11 | 14000 | 9300 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7207ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 35 | 72 | 17 | 48500 | 40000 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7204ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 20 | 47 | 14 | 23500 | 16600 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7009ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 45 | 75 | 16 | 37500 | 37500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7208ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 40 | 80 | 18 | 57500 | 50500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7000ATYNDFLP5 | 正面组合型 | 10 | 26 | 8 | 8750 | 5200 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7005BW | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11300 | 冲压型 | ||
7009CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 聚酰胺树脂型 | ||
7020ATYNDBLP4 | 背面组合型 | 100 | 150 | 24 | 68500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7226BDB | 背面组合型 | 130 | 230 | 40 | 171000 | 铜合金车制型 | ||
7002AWDB | 背面组合型 | 15 | 32 | 9 | 6100 | 冲压型 | ||
7204CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 20 | 47 | 14 | 14600 | 聚酰胺树脂型 | ||
7219BWG | 单列 | 95 | 170 | 32 | 116000 | 冲压型 | ||
7216ATYNDBLP4 | 背面组合型 | 80 | 140 | 26 | 89000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7001ATYNDFMP5 | 正面组合型 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 聚酰胺树脂型 | ||
7208BWG | 单列 | 40 | 80 | 18 | 32000 | 冲压型 | ||
7207CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 35 | 72 | 17 | 30500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7205CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 25 | 52 | 15 | 16600 | 聚酰胺树脂型 | ||
7236BG | 单列 | 180 | 320 | 52 | 276000 | 冲压型 | ||
7234BG | 单列 | 170 | 310 | 52 | 266000 | 冲压型 | ||
7216CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 80 | 140 | 26 | 83000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7326BG | 单列 | 130 | 280 | 58 | 225000 | 冲压型 | ||
7004B | 单列 | 20 | 42 | 12 | 10800 | 树脂成形 | ||
7306BWG | 单列 | 30 | 72 | 19 | 31000 | 冲压型 | ||
7014CTYNSUMP4 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 47000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7209BWG | 单列 | 45 | 85 | 19 | 36000 | 冲压型 | ||
7200ATYNP5 | 单列 | 10 | 30 | 9 | 5400 | 聚酰胺树脂型 | ||
7016A5TYNSUMP4 | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7010CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 50 | 80 | 16 | 26000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7013CTYNSULP5 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 37000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7216BWG | 单列 | 80 | 140 | 26 | 80500 | 冲压型 | ||
7001ATYNP4 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 聚酰胺树脂型 | ||
7220BWG | 单列 | 100 | 180 | 34 | 130000 | 冲压型 | ||
7328BG | 单列 | 140 | 300 | 62 | 275000 | 铜合金车制型 | ||
7200CTYNSULP4 | 单列 | 10 | 30 | 9 | 5400 | 2610 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7201CTYNSULP4 | 单列 | 12 | 32 | 10 | 7900 | 3850 | 36000 | 聚酰胺树脂型 |
7209CTYNSUMP4 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7003A5TYNSULP4 | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 3800 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7006A5TYNSULP4 | 单列 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7004A5TYNSULP4 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 10800 | 6600 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7008A5TYNSULP4 | 单列 | 40 | 68 | 15 | 19500 | 15400 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7010A5TYNSULP4 | 单列 | 50 | 80 | 16 | 24500 | 21100 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7001A5TYNSULP4 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2980 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7000A5TYNSULP4 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 2600 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7007A5TYNSULP4 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7005A5TYNSULP4 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 16000 | 聚酰胺树脂型 |
7316ATP5 | 单列 | 80 | 170 | 39 | 147000 | 119000 | 3600 | 合成树脂保持架 |
7314ATP5 | 单列 | 70 | 150 | 35 | 125000 | 93500 | 4000 | 合成树脂保持架 |
7201CTYNP4 G | 单列 | 12 | 32 | 10 | 7900 | 3850 | 36000 | 聚酰胺树脂型 |
7015ATYNP5 | 单列 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 43500 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7217BWDB | 背面组合型 | 85 | 150 | 28 | 93000 | 81000 | 3400 | 冲压型 |
7334B | 单列 | 170 | 360 | 72 | 355000 | 445000 | 1400 | 铜合金车制型 |
7219BW | 单列 | 95 | 170 | 32 | 116000 | 101000 | 3000 | 冲压型 |
7015ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 43500 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7012ATYNP4 G | 单列 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 29500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7213CTYNP4 | 单列 | 65 | 120 | 23 | 73000 | 58500 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7221AW | 单列 | 105 | 190 | 36 | 157000 | 142000 | 3800 | 冲压型 |
7319BW | 单列 | 95 | 200 | 45 | 167000 | 149000 | 2600 | 冲压型 |
7014ATYNP5 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 41500 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7019A | 单列 | 95 | 145 | 24 | 67000 | 67000 | 4500 | 铜合金车制型 |
7217CTYNP4 | 单列 | 85 | 150 | 28 | 107000 | 90500 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7028ADB | 背面组合型 | 140 | 210 | 33 | 120000 | 133000 | 3200 | 铜合金车制型 |
7920CTYNSULP4 | 单列 | 100 | 140 | 20 | 50000 | 54000 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7213BWDB | 背面组合型 | 65 | 120 | 23 | 63500 | 52500 | 4300 | 冲压型 |
706ATYNDFLP5 | 正面组合型 | 6 | 17 | 6 | 2030 | 聚酰胺树脂型 | ||
7211CTYNP4 | 单列 | 55 | 100 | 21 | 53000 | 37000 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7214AW | 单列 | 70 | 125 | 24 | 76500 | 63500 | 5600 | 冲压型 |
7013A | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 33000 | 6700 | 冲压型 |
7213CTYNP4 G | 单列 | 65 | 120 | 23 | 73000 | 58500 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7313A | 单列 | 65 | 140 | 33 | 111000 | 82000 | 4300 | 冲压型 |
7024ADB | 背面组合型 | 120 | 180 | 28 | 102000 | 107000 | 3600 | 铜合金车制型 |
7016ATYNP4 | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7213A | 单列 | 65 | 120 | 23 | 70500 | 58000 | 6000 | 冲压型 |
7024B | 单列 | 120 | 180 | 28 | 102000 | 树脂成形 | ||
7212AW | 单列 | 60 | 110 | 22 | 62000 | 48500 | 6700 | 冲压型 |
7332A | 单列 | 160 | 340 | 68 | 345000 | 420000 | 1700 | 铜合金车制型 |
7016AW | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 5600 | 冲压型 |
7002CTYNP4 G | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6250 | 3400 | 34000 | 聚酰胺树脂型 |
7013ATYNP4 G | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 33000 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7213BDB | 背面组合型 | 65 | 120 | 23 | 63500 | 铜合金车制型 | ||
7220A | 单列 | 100 | 180 | 34 | 144000 | 126000 | 4000 | 冲压型 |
7224B | 单列 | 120 | 215 | 40 | 165000 | 162000 | 2400 | 铜合金车制型 |
7013B | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 树脂成形 | ||
7230A | 单列 | 150 | 270 | 45 | 248000 | 280000 | 2000 | 铜合金车制型 |
7318A | 单列 | 90 | 190 | 43 | 171000 | 147000 | 3200 | 冲压型 |
7226B | 单列 | 130 | 230 | 40 | 171000 | 175000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7321A | 单列 | 105 | 225 | 49 | 208000 | 193000 | 2600 | 铜合金车制型 |
7213ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 65 | 120 | 23 | 70500 | 58000 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7912A5TYNSULP4 | 单列 | 60 | 85 | 13 | 18300 | 聚酰胺树脂型 | ||
7202ATYNP4 G | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4650 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7311BWDB | 背面组合型 | 55 | 120 | 29 | 79000 | 56500 | 4500 | 冲压型 |
7020A5TYNSULP4 | 单列 | 100 | 150 | 24 | 68500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7032B | 单列 | 160 | 240 | 38 | 155000 | 树脂成形 | ||
7312B | 单列 | 60 | 130 | 31 | 90000 | 冲压型 | ||
7315B | 单列 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 冲压型 | ||
7215A | 单列 | 75 | 130 | 25 | 76000 | 64500 | 5600 | 冲压型 |
7907A5TYNSULP4 | 单列 | 35 | 55 | 10 | 11400 | 聚酰胺树脂型 | ||
7320AW | 单列 | 100 | 215 | 47 | 207000 | 183000 | 2800 | 冲压型 |
7211AWDB | 背面组合型 | 55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 7100 | 冲压型 |
7313AW | 单列 | 65 | 140 | 33 | 111000 | 82000 | 4300 | 冲压型 |
7221BW | 单列 | 105 | 190 | 36 | 142000 | 129000 | 2600 | 冲压型 |
7017A5TYNSULP4 | 单列 | 85 | 130 | 22 | 56500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7319BWDB | 背面组合型 | 95 | 200 | 45 | 167000 | 149000 | 2600 | 冲压型 |
7220AW | 单列 | 100 | 180 | 34 | 144000 | 126000 | 4000 | 冲压型 |
7330BDB | 背面组合型 | 150 | 320 | 65 | 289000 | 340000 | 1600 | 铜合金车制型 |
7328B | 单列 | 140 | 300 | 62 | 275000 | 310000 | 1700 | 铜合金车制型 |
7908A5TYNSULP4 | 单列 | 40 | 62 | 12 | 14300 | 聚酰胺树脂型 | ||
7918CTYNSULP4 | 单列 | 90 | 125 | 18 | 41500 | 46000 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7226A | 单列 | 130 | 230 | 40 | 189000 | 193000 | 2400 | 铜合金车制型 |
7207CTYNP4 G | 单列 | 35 | 72 | 17 | 19100 | 13700 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7314B | 单列 | 70 | 150 | 35 | 114000 | 冲压型 | ||
7313BDB | 背面组合型 | 65 | 140 | 33 | 102000 | 铜合金车制型 | ||
7019A5TYNSULP4A | 单列 | 95 | 145 | 24 | 67000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7232A | 单列 | 160 | 290 | 48 | 263000 | 305000 | 1900 | 铜合金车制型 |
7214BDB | 背面组合型 | 70 | 125 | 24 | 69000 | 铜合金车制型 | ||
7910CTYNSULP4 | 单列 | 50 | 72 | 12 | 16900 | 15000 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7212ATYNP5 | 单列 | 60 | 110 | 22 | 62000 | 48500 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7018A | 单列 | 90 | 140 | 24 | 67500 | 66500 | 4800 | 冲压型 |
7030A | 单列 | 150 | 225 | 35 | 137000 | 154000 | 2400 | 铜合金车制型 |
7012CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 60 | 95 | 18 | 35000 | 30500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7212A | 单列 | 60 | 110 | 22 | 62000 | 48500 | 6700 | 冲压型 |
7208CTYNP4 G | 单列 | 40 | 80 | 18 | 36500 | 25200 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7216ATYNP5 | 单列 | 80 | 140 | 26 | 89000 | 76000 | 5000 | 聚酰胺树脂型 |
7917A5TYNSULP4 | 单列 | 85 | 120 | 18 | 36500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7216AW | 单列 | 80 | 140 | 26 | 89000 | 76000 | 5000 | 冲压型 |
7911CTYNSULP4 | 单列 | 55 | 80 | 13 | 19100 | 17700 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7211BDB | 背面组合型 | 55 | 100 | 21 | 46500 | 铜合金车制型 | ||
7215B | 单列 | 75 | 130 | 25 | 68500 | 冲压型 | ||
7214CTYNSULP4 | 单列 | 70 | 125 | 24 | 79500 | 64500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7014B | 单列 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 冲压型 | ||
7214AWDB | 背面组合型 | 70 | 125 | 24 | 76500 | 63500 | 5600 | 冲压型 |
7018A5TYNSULP4 | 单列 | 90 | 140 | 24 | 67500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7211CTYNSULP4 | 单列 | 55 | 100 | 21 | 53000 | 40000 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7016ATYNP4 G | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7314ADB | 背面组合型 | 70 | 150 | 35 | 125000 | 93500 | 4000 | 铜合金车制型 |
7011ATYNP5 | 单列 | 55 | 90 | 18 | 32500 | 27700 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7014ATYNP4 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 41500 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7210CTYNP4 G | 单列 | 50 | 90 | 20 | 43000 | 31500 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7216CTYNSULP4 | 单列 | 80 | 140 | 26 | 93000 | 77500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7038B | 单列 | 180 | 280 | 46 | 207000 | 铜合金车制型 | ||
7924CTYNSULP4 | 单列 | 120 | 165 | 22 | 72000 | 81000 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7316BW | 单列 | 80 | 170 | 39 | 135000 | 109000 | 3200 | 冲压型 |
7212BDB | 背面组合型 | 60 | 110 | 22 | 56000 | 铜合金车制型 | ||
7917CTYNSULP4 | 单列 | 85 | 120 | 18 | 39000 | 40500 | 8000 | 聚酰胺树脂型 |
7338B | 单列 | 190 | 400 | 78 | 410000 | 550000 | 1300 | 铜合金车制型 |
7315BDB | 背面组合型 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 铜合金车制型 | ||
7026CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 130 | 200 | 33 | 117000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7009CTYNP4 G | 单列 | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7912CTYNSULP4 | 单列 | 60 | 85 | 13 | 19400 | 18700 | 11000 | 聚酰胺树脂型 |
7012B | 单列 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 树脂成形 | ||
7213B | 单列 | 65 | 120 | 23 | 63500 | 冲压型 | ||
7904CTYNSULP4 | 单列 | 20 | 37 | 9 | 6950 | 4250 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7326B | 单列 | 130 | 280 | 58 | 250000 | 268000 | 1900 | 铜合金车制型 |
7215BWDB | 背面组合型 | 75 | 130 | 25 | 68500 | 58500 | 3800 | 冲压型 |
7311A | 单列 | 55 | 120 | 29 | 86000 | 61500 | 5000 | 冲压型 |
7222AW | 单列 | 110 | 200 | 38 | 170000 | 158000 | 3600 | 冲压型 |
7218B | 单列 | 90 | 160 | 30 | 107000 | 冲压型 | ||
7017CTYNP5 | 单列 | 85 | 130 | 22 | 60000 | 58500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7016A | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 5600 | 冲压型 |
7319AW | 单列 | 95 | 200 | 45 | 183000 | 162000 | 3000 | 冲压型 |
7318AWDB | 背面组合型 | 90 | 190 | 43 | 171000 | 147000 | 3200 | 冲压型 |
7026B | 单列 | 130 | 200 | 33 | 117000 | 树脂成形 | ||
7324A | 单列 | 120 | 260 | 55 | 246000 | 252000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7017ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 85 | 130 | 22 | 56500 | 56000 | 5300 | 聚酰胺树脂型 |
7321BDB | 背面组合型 | 105 | 225 | 49 | 191000 | 177000 | 2400 | 铜合金车制型 |
7011CTYNP5 | 单列 | 55 | 90 | 18 | 34000 | 28600 | 11000 | 聚酰胺树脂型 |
7311AW | 单列 | 55 | 120 | 29 | 86000 | 61500 | 5000 | 冲压型 |
7000ATYNP4 G | 单列 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 2600 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7311ATP5 | 单列 | 55 | 120 | 29 | 86000 | 61500 | 5000 | 合成树脂保持架 |
7015A5TYNSULP4 | 单列 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7013ATYNP4 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 33000 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7326BDB | 背面组合型 | 130 | 280 | 58 | 250000 | 268000 | 1900 | 铜合金车制型 |
7013ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 33000 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7238B | 单列 | 190 | 340 | 55 | 284000 | 375000 | 1400 | 铜合金车制型 |
7901A5TYNSULP4 | 单列 | 12 | 24 | 6 | 3200 | 聚酰胺树脂型 | ||
7920A5TYNSULP4 | 单列 | 100 | 140 | 20 | 47500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7030ADB | 背面组合型 | 150 | 225 | 35 | 137000 | 154000 | 2400 | 铜合金车制型 |
7914A5TYNSULP4 | 单列 | 70 | 100 | 16 | 26500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7014CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 70 | 110 | 20 | 47000 | 43000 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7224A | 单列 | 120 | 215 | 40 | 183000 | 177000 | 3200 | 铜合金车制型 |
7316BWDB | 背面组合型 | 80 | 170 | 39 | 135000 | 109000 | 3200 | 冲压型 |
7238A | 单列 | 190 | 340 | 55 | 315000 | 410000 | 1600 | 铜合金车制型 |
7211AW | 单列 | 55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 7100 | 冲压型 |
7330A | 单列 | 150 | 320 | 65 | 315000 | 370000 | 1800 | 铜合金车制型 |
7014A5TYNSULP4 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7909CTYNSULP4 | 单列 | 45 | 68 | 12 | 16000 | 13400 | 14000 | 聚酰胺树脂型 |
7916CTYNSULP4 | 单列 | 80 | 110 | 16 | 29000 | 30500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7011ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 55 | 90 | 18 | 32500 | 27700 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7209ATYNP4 G | 单列 | 45 | 85 | 19 | 39500 | 28700 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7316AWDB | 背面组合型 | 80 | 170 | 39 | 147000 | 119000 | 3600 | 冲压型 |
7312ATP5 | 单列 | 60 | 130 | 31 | 98000 | 71500 | 4800 | 合成树脂保持架 |
7315A | 单列 | 75 | 160 | 37 | 136000 | 106000 | 3800 | 冲压型 |
7915CTYNSULP4 | 单列 | 75 | 105 | 16 | 28600 | 29300 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7040A | 单列 | 200 | 310 | 51 | 240000 | 310000 | 1700 | 铜合金车制型 |
7314AWDB | 背面组合型 | 70 | 150 | 35 | 125000 | 93500 | 4000 | 冲压型 |
7318BWDB | 背面组合型 | 90 | 190 | 43 | 156000 | 135000 | 2800 | 冲压型 |
7205ATYNP4 G | 单列 | 25 | 52 | 15 | 16200 | 10300 | 15000 | 聚酰胺树脂型 |
7215BDB | 背面组合型 | 75 | 130 | 25 | 68500 | 铜合金车制型 | ||
7904A5TYNSULP4 | 单列 | 20 | 37 | 9 | 6600 | 聚酰胺树脂型 | ||
7217CTYNP5 | 单列 | 85 | 150 | 28 | 107000 | 90500 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7211CTYNP5 | 单列 | 55 | 100 | 21 | 53000 | 37000 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7313AWDB | 背面组合型 | 65 | 140 | 33 | 111000 | 82000 | 4300 | 冲压型 |
7216AWDB | 背面组合型 | 80 | 140 | 26 | 89000 | 76000 | 5000 | 冲压型 |
7015CTYNP5 | 单列 | 75 | 115 | 20 | 48000 | 45500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7013AW | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 33000 | 6700 | 冲压型 |
7214B | 单列 | 70 | 125 | 24 | 69000 | 冲压型 | ||
7220ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 100 | 180 | 34 | 144000 | 126000 | 4000 | 聚酰胺树脂型 |
7320A | 单列 | 100 | 215 | 47 | 207000 | 183000 | 2800 | 冲压型 |
7220B | 单列 | 100 | 180 | 34 | 130000 | 冲压型 | ||
7015ATYNP4 | 单列 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 43500 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7011A5TYNSULP4 | 单列 | 55 | 90 | 18 | 32500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7015CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 75 | 115 | 20 | 48000 | 45500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7012ATYNP5 | 单列 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 29500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7012A5TYNSULP4 | 单列 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7903A5TYNSULP4 | 单列 | 17 | 30 | 7 | 4750 | 聚酰胺树脂型 | ||
7318BW | 单列 | 90 | 190 | 43 | 156000 | 135000 | 2800 | 冲压型 |
7018CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 90 | 140 | 24 | 71500 | 69000 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7314BDB | 背面组合型 | 70 | 150 | 35 | 114000 | 铜合金车制型 | ||
7017CTYNSULP4 | 单列 | 85 | 130 | 22 | 60000 | 58500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7028A | 单列 | 140 | 210 | 33 | 120000 | 133000 | 3200 | 铜合金车制型 |
7020A | 单列 | 100 | 150 | 24 | 68500 | 70500 | 4500 | 铜合金车制型 |
7211ATYNP4 | 单列 | 55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7219B | 单列 | 95 | 170 | 32 | 116000 | 冲压型 | ||
7316BDB | 背面组合型 | 80 | 170 | 39 | 135000 | 铜合金车制型 | ||
7228B | 单列 | 140 | 250 | 42 | 197000 | 213000 | 2000 | 铜合金车制型 |
7311BDB | 背面组合型 | 55 | 120 | 29 | 79000 | 铜合金车制型 | ||
7016ATYNP5 | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7016A5TYNSULP4 | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7314A | 单列 | 70 | 150 | 35 | 125000 | 93500 | 4000 | 冲压型 |
7214ATYNP4 | 单列 | 70 | 125 | 24 | 76500 | 63500 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7212BWDB | 背面组合型 | 60 | 110 | 22 | 56000 | 44500 | 4800 | 冲压型 |
7014CTYNP4 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 47000 | 43000 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7314AW | 单列 | 70 | 150 | 35 | 125000 | 93500 | 4000 | 冲压型 |
7316A | 单列 | 80 | 170 | 39 | 147000 | 119000 | 3600 | 冲压型 |
7315AW | 单列 | 75 | 160 | 37 | 136000 | 106000 | 3800 | 冲压型 |
7013CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 65 | 100 | 18 | 37000 | 34500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7312BDB | 背面组合型 | 60 | 130 | 31 | 90000 | 铜合金车制型 | ||
7320BDB | 背面组合型 | 100 | 215 | 47 | 190000 | 铜合金车制型 | ||
7219A | 单列 | 95 | 170 | 32 | 128000 | 111000 | 4300 | 冲压型 |
7007CTYNP4 G | 单列 | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 17000 | 聚酰胺树脂型 |
7016CTYNSULP4 | 单列 | 80 | 125 | 22 | 58500 | 55500 | 8000 | 聚酰胺树脂型 |
7314BWDB | 背面组合型 | 70 | 150 | 35 | 114000 | 86000 | 3600 | 冲压型 |
7312BWDB | 背面组合型 | 60 | 130 | 31 | 90000 | 65500 | 4300 | 冲压型 |
7217BW | 单列 | 85 | 150 | 28 | 93000 | 81000 | 3400 | 冲压型 |
7321B | 单列 | 105 | 225 | 49 | 191000 | 177000 | 2400 | 铜合金车制型 |
7915A5TYNSULP4 | 单列 | 75 | 105 | 16 | 26900 | 聚酰胺树脂型 | ||
7018ADB | 背面组合型 | 90 | 140 | 24 | 67500 | 66500 | 4800 | 铜合金车制型 |
7340B | 单列 | 200 | 420 | 80 | 430000 | 600000 | 1200 | 铜合金车制型 |
7032A | 单列 | 160 | 240 | 38 | 155000 | 176000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7214A | 单列 | 70 | 125 | 24 | 76500 | 63500 | 5600 | 冲压型 |
7211BWDB | 背面组合型 | 55 | 100 | 21 | 46500 | 36000 | 5300 | 冲压型 |
7001CTYNP4 G | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2900 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7013A5TYNSULP4 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7014AW | 单列 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 41500 | 6300 | 冲压型 |
7213ATYNP4 G | 单列 | 65 | 120 | 23 | 70500 | 58000 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7234A | 单列 | 170 | 310 | 52 | 295000 | 360000 | 1800 | 铜合金车制型 |
7019CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 95 | 145 | 24 | 73500 | 73000 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7319B | 单列 | 95 | 200 | 45 | 167000 | 冲压型 | ||
7317BW | 单列 | 85 | 180 | 41 | 146000 | 122000 | 3000 | 冲压型 |
7914CTYNSULP4 | 单列 | 70 | 100 | 16 | 28100 | 27800 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7214CTYNP5 | 单列 | 70 | 125 | 24 | 79500 | 64500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7322BDB | 背面组合型 | 110 | 240 | 50 | 201000 | 197000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7317AW | 单列 | 85 | 180 | 41 | 159000 | 133000 | 3400 | 冲压型 |
7015A | 单列 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 43500 | 6000 | 冲压型 |
7212BW | 单列 | 60 | 110 | 22 | 56000 | 44500 | 4800 | 冲压型 |
7217A | 单列 | 85 | 150 | 28 | 103000 | 89000 | 4800 | 冲压型 |
7222AWDB | 背面组合型 | 110 | 200 | 38 | 170000 | 158000 | 3600 | 冲压型 |
7236A | 单列 | 180 | 320 | 52 | 305000 | 385000 | 1700 | 铜合金车制型 |
7222A | 单列 | 110 | 200 | 38 | 170000 | 158000 | 3600 | 冲压型 |
7214BWDB | 背面组合型 | 70 | 125 | 24 | 69000 | 58000 | 4000 | 冲压型 |
7219BWDB | 背面组合型 | 95 | 170 | 32 | 116000 | 101000 | 3000 | 冲压型 |
7024A | 单列 | 120 | 180 | 28 | 102000 | 107000 | 3600 | 铜合金车制型 |
7018B | 单列 | 90 | 140 | 24 | 67500 | 树脂成形 | ||
7003ATYNP4 G | 单列 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 3800 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7214ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 70 | 125 | 24 | 76500 | 63500 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7315BW | 单列 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 97500 | 3400 | 冲压型 |
7216ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 80 | 140 | 26 | 89000 | 76000 | 5000 | 聚酰胺树脂型 |
7228A | 单列 | 140 | 250 | 42 | 218000 | 234000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7217AWDB | 背面组合型 | 85 | 150 | 28 | 103000 | 89000 | 4800 | 冲压型 |
7236B | 单列 | 180 | 320 | 52 | 276000 | 350000 | 1500 | 铜合金车制型 |
7336B | 单列 | 180 | 380 | 75 | 375000 | 490000 | 1300 | 铜合金车制型 |
7017B | 单列 | 85 | 130 | 22 | 56500 | 树脂成形 | ||
7318AW | 单列 | 90 | 190 | 43 | 171000 | 147000 | 3200 | 冲压型 |
7326A | 单列 | 130 | 280 | 58 | 273000 | 293000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7006ATYNP4 G | 单列 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 13000 | 聚酰胺树脂型 |
7216CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 80 | 140 | 26 | 93000 | 77500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
7322B | 单列 | 110 | 240 | 50 | 201000 | 197000 | 2200 | 铜合金车制型 |
7207ATYNP4 G | 单列 | 35 | 72 | 17 | 29700 | 20100 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7918A5TYNSULP4 | 单列 | 90 | 125 | 18 | 39500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7213BW | 单列 | 65 | 120 | 23 | 63500 | 52500 | 4300 | 冲压型 |
7024CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 120 | 180 | 28 | 102000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7018CTYNSULP4 | 单列 | 90 | 140 | 24 | 71500 | 69000 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7314BW | 单列 | 70 | 150 | 35 | 114000 | 86000 | 3600 | 冲压型 |
7038A | 单列 | 190 | 290 | 46 | 224000 | 280000 | 1800 | 铜合金车制型 |
7209CTYNP4 G | 单列 | 45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7020CTYNP5 | 单列 | 100 | 150 | 24 | 75500 | 77000 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7012CTYNSULP4 | 单列 | 60 | 95 | 18 | 35000 | 30500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7922CTYNSULP4 | 单列 | 110 | 150 | 20 | 52000 | 59500 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7022A | 单列 | 110 | 170 | 28 | 96500 | 95500 | 4000 | 铜合金车制型 |
7030B | 单列 | 150 | 225 | 35 | 137000 | 树脂成形 | ||
7012ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 29500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7014CTYNP5 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 47000 | 43000 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7319BDB | 背面组合型 | 95 | 200 | 45 | 167000 | 铜合金车制型 | ||
7012ATYNP4 | 单列 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 29500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7240A | 单列 | 200 | 360 | 58 | 335000 | 450000 | 1500 | 铜合金车制型 |
7322A | 单列 | 110 | 240 | 50 | 220000 | 215000 | 2600 | 铜合金车制型 |
7219AW | 单列 | 95 | 170 | 32 | 128000 | 111000 | 4300 | 冲压型 |
7317BDB | 背面组合型 | 85 | 180 | 41 | 146000 | 铜合金车制型 | ||
7317B | 单列 | 85 | 180 | 41 | 146000 | 冲压型 | ||
7211BW | 单列 | 55 | 100 | 21 | 46500 | 36000 | 5300 | 冲压型 |
7215AWDB | 背面组合型 | 75 | 130 | 25 | 76000 | 64500 | 5600 | 冲压型 |
7211ATYNP5 | 单列 | 55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 7100 | 聚酰胺树脂型 |
7217BDB | 背面组合型 | 85 | 150 | 28 | 93000 | 铜合金车制型 | ||
7221A | 单列 | 105 | 190 | 36 | 157000 | 142000 | 3800 | 冲压型 |
7026A | 单列 | 130 | 200 | 33 | 117000 | 125000 | 3400 | 铜合金车制型 |
7218A | 单列 | 90 | 160 | 30 | 118000 | 103000 | 4500 | 冲压型 |
7213CTYNP5 | 单列 | 65 | 120 | 23 | 73000 | 58500 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7311B | 单列 | 55 | 120 | 29 | 79000 | 冲压型 | ||
7222BW | 单列 | 110 | 200 | 38 | 154000 | 144000 | 2600 | 冲压型 |
7220BW | 单列 | 100 | 180 | 34 | 130000 | 114000 | 2800 | 冲压型 |
7020B | 单列 | 100 | 150 | 24 | 68500 | 树脂成形 | ||
7218BWDB | 背面组合型 | 90 | 160 | 30 | 107000 | 94000 | 3200 | 冲压型 |
7040B | 单列 | 200 | 310 | 51 | 240000 | 树脂成形 | ||
7315ADB | 背面组合型 | 75 | 160 | 37 | 136000 | 106000 | 3800 | 铜合金车制型 |
7313CTP5 | 单列 | 65 | 140 | 33 | 102000 | 合成树脂保持架 | ||
7044A | 单列 | 200 | 310 | 51 | 240000 | 树脂成形 | ||
7314CTP5 | 单列 | 70 | 150 | 35 | 114000 | 合成树脂保持架 | ||
7212CTYNSULP4 | 单列 | 60 | 110 | 22 | 64000 | 49000 | 9500 | 聚酰胺树脂型 |
7024CTYNSULP4 | 单列 | 120 | 180 | 28 | 102000 | 107000 | 3600 | 聚酰胺树脂型 |
7211A | 单列 | 55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 7100 | 冲压型 |
7011B | 单列 | 55 | 90 | 18 | 32500 | 树脂成形 | ||
7007ATYNP4 G | 单列 | 35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7312A | 单列 | 60 | 130 | 31 | 98000 | 71500 | 4800 | 冲压型 |
7212ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 60 | 110 | 22 | 62000 | 48500 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7312BW | 单列 | 60 | 130 | 31 | 90000 | 65500 | 4300 | 冲压型 |
7316B | 单列 | 80 | 170 | 39 | 135000 | 冲压型 | ||
7328A | 单列 | 140 | 300 | 62 | 300000 | 335000 | 2000 | 铜合金车制型 |
7316AW | 单列 | 80 | 170 | 39 | 147000 | 119000 | 3600 | 冲压型 |
7332B | 单列 | 160 | 340 | 68 | 315000 | 385000 | 1500 | 铜合金车制型 |
7910A5TYNSULP4 | 单列 | 50 | 72 | 12 | 15900 | 聚酰胺树脂型 | ||
7311AWDB | 背面组合型 | 55 | 120 | 29 | 86000 | 61500 | 5000 | 冲压型 |
7214CTYNP4 | 单列 | 70 | 125 | 24 | 79500 | 64500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7320BWDB | 背面组合型 | 100 | 215 | 47 | 190000 | 178000 | 2400 | 冲压型 |
7211B | 单列 | 55 | 100 | 21 | 46500 | 冲压型 | ||
7312AWDB | 背面组合型 | 60 | 130 | 31 | 98000 | 71500 | 4800 | 冲压型 |
7318B | 单列 | 90 | 190 | 43 | 156000 | 冲压型 | ||
7315AWDB | 背面组合型 | 75 | 160 | 37 | 136000 | 106000 | 3800 | 冲压型 |
7218BW | 单列 | 90 | 160 | 30 | 107000 | 94000 | 3200 | 冲压型 |
7036A | 单列 | 180 | 280 | 46 | 207000 | 252000 | 1900 | 铜合金车制型 |
7320B | 单列 | 100 | 215 | 47 | 190000 | 冲压型 | ||
7214BW | 单列 | 70 | 125 | 24 | 69000 | 58000 | 4000 | 冲压型 |
7315BWDB | 背面组合型 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 97500 | 3400 | 冲压型 |
7016B | 单列 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 树脂成形 | ||
7014A | 单列 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 41500 | 6300 | 冲压型 |
7203CTYNP4 G | 单列 | 17 | 40 | 12 | 10900 | 5850 | 28000 | 聚酰胺树脂型 |
7916A5TYNSULP4 | 单列 | 80 | 110 | 16 | 27300 | 聚酰胺树脂型 | ||
7902A5TYNSULP4 | 单列 | 15 | 28 | 7 | 4550 | 聚酰胺树脂型 | ||
7317A | 单列 | 85 | 180 | 41 | 159000 | 133000 | 3400 | 冲压型 |
7319A | 单列 | 95 | 200 | 45 | 183000 | 162000 | 3000 | 冲压型 |
7913CTYNSULP4 | 单列 | 65 | 90 | 13 | 20200 | 20500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7015ATYNP4 G | 单列 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 43500 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7318BDB | 背面组合型 | 90 | 190 | 43 | 156000 | 铜合金车制型 | ||
7202CTYNP4 G | 单列 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 4550 | 32000 | 聚酰胺树脂型 |
7004ATYNP4 G | 单列 | 20 | 42 | 12 | 10800 | 6600 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7014ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 70 | 110 | 20 | 44000 | 41500 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7322BW | 单列 | 110 | 240 | 50 | 201000 | 197000 | 2200 | 冲压型 |
7022CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 110 | 170 | 28 | 106000 | 104000 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7002ATYNP4 G | 单列 | 15 | 32 | 9 | 6100 | 3450 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7313BWDB | 背面组合型 | 65 | 140 | 33 | 102000 | 75500 | 3800 | 冲压型 |
7218BDB | 背面组合型 | 90 | 160 | 30 | 107000 | 铜合金车制型 | ||
7034B | 单列 | 170 | 260 | 42 | 186000 | 树脂成形 | ||
7021A | 单列 | 105 | 160 | 26 | 80000 | 81500 | 4300 | 铜合金车制型 |
7311CTP5 | 单列 | 55 | 120 | 29 | 79000 | 合成树脂保持架 | ||
7334A | 单列 | 170 | 360 | 72 | 390000 | 485000 | 1600 | 铜合金车制型 |
7213ATYNP4 | 单列 | 65 | 120 | 23 | 70500 | 58000 | 6000 | 聚酰胺树脂型 |
7016ATYNDBLP5 | 背面组合型 | 80 | 125 | 22 | 55000 | 53000 | 5600 | 聚酰胺树脂型 |
7324BDB | 背面组合型 | 120 | 260 | 55 | 225000 | 231000 | 2000 | 铜合金车制型 |
7330B | 单列 | 150 | 320 | 65 | 289000 | 340000 | 1600 | 铜合金车制型 |
7322AW | 单列 | 110 | 240 | 50 | 220000 | 215000 | 2600 | 冲压型 |
7320BW | 单列 | 100 | 215 | 47 | 190000 | 178000 | 2400 | 冲压型 |
7317BWDB | 背面组合型 | 85 | 180 | 41 | 146000 | 122000 | 3000 | 冲压型 |
7218AW | 单列 | 90 | 160 | 30 | 118000 | 103000 | 4500 | 冲压型 |
7234B | 单列 | 170 | 310 | 52 | 266000 | 325000 | 1600 | 铜合金车制型 |
7020CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 100 | 150 | 24 | 75500 | 77000 | 6300 | 聚酰胺树脂型 |
7222B | 单列 | 110 | 200 | 38 | 154000 | 144000 | 2600 | 冲压型 |
7015ADB | 背面组合型 | 75 | 115 | 20 | 45000 | 43500 | 6000 | 铜合金车制型 |
7020ADB | 背面组合型 | 100 | 150 | 24 | 68500 | 70500 | 4500 | 铜合金车制型 |
7216BWDB | 背面组合型 | 80 | 140 | 26 | 80500 | 69500 | 3600 | 冲压型 |
7216CTYNP5 | 单列 | 80 | 140 | 26 | 93000 | 77500 | 7500 | 聚酰胺树脂型 |
706CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 6 | 17 | 6 | 2150 | 聚酰胺树脂型 | ||
7212B | 单列 | 60 | 110 | 22 | 56000 | 冲压型 | ||
7313BW | 单列 | 65 | 140 | 33 | 102000 | 75500 | 3800 | 冲压型 |
7018AW | 单列 | 90 | 140 | 24 | 67500 | 66500 | 4800 | 冲压型 |
7324B | 单列 | 120 | 260 | 55 | 225000 | 231000 | 2000 | 铜合金车制型 |
7212ATYNP4 | 单列 | 60 | 110 | 22 | 62000 | 48500 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7216BW | 单列 | 80 | 140 | 26 | 80500 | 69500 | 3600 | 冲压型 |
7013ATYNP5 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 35000 | 33000 | 6700 | 聚酰胺树脂型 |
7312AW | 单列 | 60 | 130 | 31 | 98000 | 71500 | 4800 | 冲压型 |
7213AW | 单列 | 65 | 120 | 23 | 70500 | 58000 | 6000 | 冲压型 |
7013CTYNP4 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 37000 | 34500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7015CTYNSULP4 | 单列 | 75 | 115 | 20 | 48000 | 45500 | 8500 | 聚酰胺树脂型 |
7311BW | 单列 | 55 | 120 | 29 | 79000 | 56500 | 4500 | 冲压型 |
5315 | 单列 | 75 | 160 | 37 | 树脂成形 | |||
5313 | 单列 | 65 | 140 | 58.7 | 142000 | 113000 | 3200 | 冲压型 |
7001ATYNDBLP4 | 背面组合型 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 聚酰胺树脂型 | ||
7902CTYNSULP4 | 单列 | 15 | 28 | 7 | 4750 | 2640 | 38000 | 聚酰胺树脂型 |
7012A | 单列 | 60 | 95 | 18 | 33000 | 冲压型 | ||
7906A5TYNSULP4 | 单列 | 30 | 47 | 9 | 7850 | 5950 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7900A5TYNSULP4 | 单列 | 10 | 22 | 6 | 2880 | 1450 | 40000 | 聚酰胺树脂型 |
7034A | 单列 | 170 | 260 | 42 | 186000 | 铜合金车制型 | ||
7011CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 55 | 90 | 18 | 34000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7011A | 单列 | 55 | 90 | 18 | 32500 | 冲压型 | ||
7908CTYNSULP4 | 单列 | 40 | 62 | 12 | 15100 | 11700 | 16000 | 聚酰胺树脂型 |
5201 | 单列 | 12 | 32 | 15.9 | 10500 | 5800 | 15000 | 冲压型 |
7313B | 单列 | 65 | 140 | 33 | 102000 | 冲压型 | ||
7932CTYNSULP4 | 单列 | 160 | 220 | 28 | 106000 | 133000 | 3800 | 聚酰胺树脂型 |
7016CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 80 | 125 | 22 | 58500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7012CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 60 | 95 | 18 | 35000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7215BW | 单列 | 75 | 130 | 25 | 68500 | 冲压型 | ||
7905A5TYNSULP4 | 单列 | 25 | 42 | 9 | 7450 | 5150 | 20000 | 聚酰胺树脂型 |
7909A5TYNSULP4 | 单列 | 45 | 68 | 12 | 15100 | 12700 | 12000 | 聚酰胺树脂型 |
7001CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 聚酰胺树脂型 | ||
7906CTYNSULP4 | 单列 | 30 | 47 | 9 | 8300 | 6250 | 22000 | 聚酰胺树脂型 |
7011CTYNSULP4 | 单列 | 55 | 90 | 18 | 34000 | 28600 | 11000 | 聚酰胺树脂型 |
7213CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 65 | 120 | 23 | 73000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7206A5TYNSULP4 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7900CTYNSULP4 | 单列 | 10 | 22 | 6 | 3000 | 1520 | 48000 | 聚酰胺树脂型 |
7907CTYNSULP4 | 单列 | 35 | 55 | 10 | 12100 | 9150 | 18000 | 聚酰胺树脂型 |
7213CTYNSULP4 | 单列 | 65 | 120 | 23 | 73000 | 58500 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7905CTYNSULP4 | 单列 | 25 | 42 | 9 | 7850 | 5400 | 24000 | 聚酰胺树脂型 |
7212CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 60 | 110 | 22 | 64000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7014CTYNSULP4 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 47000 | 聚酰胺树脂型 | ||
5200 | 单列 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 3900 | 17000 | 冲压型 |
5314 | 单列 | 70 | 150 | 63.5 | 159000 | 128000 | 3000 | 冲压型 |
7215AW | 单列 | 75 | 130 | 25 | 76000 | 冲压型 | ||
7013CTYNSULP4 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 37000 | 34500 | 10000 | 聚酰胺树脂型 |
7011AW | 单列 | 55 | 90 | 18 | 32500 | 冲压型 | ||
5216 | 单列 | 80 | 140 | 44.4 | 99000 | 93000 | 3000 | 冲压型 |
7000ATYNDBLP4 | 背面组合型 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 聚酰胺树脂型 | ||
5303 | 单列 | 17 | 47 | 22.2 | 21000 | 12600 | 10000 | 冲压型 |
5202 | 单列 | 15 | 35 | 15.9 | 11700 | 7050 | 13000 | 冲压型 |
7017A | 单列 | 85 | 130 | 22 | 56500 | 冲压型 | ||
5217 | 单列 | 85 | 150 | 49.2 | 116000 | 110000 | 2800 | 冲压型 |
7211CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 55 | 100 | 21 | 51500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7913A5TYNSULP4 | 单列 | 65 | 90 | 13 | 19100 | 19400 | 9000 | 聚酰胺树脂型 |
7926A5TYNSULP4 | 单列 | 130 | 180 | 24 | 74000 | 聚酰胺树脂型 | ||
7901CTYNSULP4 | 单列 | 12 | 24 | 6 | 3350 | 1860 | 45000 | 聚酰胺树脂型 |
7214CTYNDBLP5 | 背面组合型 | 70 | 125 | 24 | 79500 | 聚酰胺树脂型 | ||
7014CTYNDBLP4 | 背面组合型 | 70 | 110 | 20 | 47000 | 聚酰胺树脂型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|