结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比较 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型 和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些粉尘条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
轴承系列 | 冲压保持架 | 铜合金车制保持架 |
68 | 6800-6838 | 6840-68/800 |
69 | 6900-6936 | 6938-69/800 |
160 | 16001-16026 | 16028-16064 |
60 | 6000-6040 | 6044-60/670 |
62 | 6200-6240 | 6244-6272 |
63 | 6300-6332 | 6334-6356 |
轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
价格说明
订购示例 |
6309ZZ |
型式 | d | D | B | r (min.) | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 安装尺寸 | 重量(kg) (参考) | ||||
Cr(动)N | Cor(静)N | da | Da (max.) | ra (max.) | ||||||||
(min.) | (max.) | |||||||||||
6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.005 |
6900ZZ | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 32000 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 0.009 | |
6000ZZ | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 30000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.018 | |
6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.032 | |
6300ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 22000 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.052 | |
6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 32000 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.006 |
6901ZZ | 24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 30000 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 0.01 | |
6001ZZ | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 28000 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.022 | |
6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.037 | |
6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.06 | |
6802ZZ | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2070 | 1260 | 28000 | 17 | 17 | 22 | 0.3 | 0.007 |
6902ZZ | 28 | 7 | 0.3 | 4350 | 2260 | 26000 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 0.015 | |
6002ZZ | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 24000 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 0.031 | |
6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 20000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 0.045 | |
6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 0.083 | |
6803ZZ | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2630 | 1570 | 26000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 0.007 |
6903ZZ | 30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2550 | 24000 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 | 0.017 | |
6003ZZ | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 22000 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 0.041 | |
6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 0.067 | |
6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 0.113 | |
6804ZZ | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 22000 | 22 | 22 | 30 | 0.3 | 0.017 |
6904ZZ | 37 | 9 | 0.3 | 6400 | 3700 | 19000 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 0.037 | |
6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 18000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 0.068 | |
6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 15000 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 0.107 | |
6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 14000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 0.145 | |
6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4500 | 3150 | 18000 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 0.021 |
6905ZZ | 42 | 9 | 0.3 | 7050 | 4550 | 16000 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 0.042 | |
6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 15000 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 0.079 | |
6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.129 | |
6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.235 | |
6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 15000 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 0.024 |
6906ZZ | 47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 14000 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 0.052 | |
6006ZZ | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13000 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 0.116 | |
6206ZZ | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 11000 | 35 | 38.5 | 57 | 1 | 0.199 | |
6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 9500 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 1 | 0.345 | |
6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4900 | 4100 | 14000 | 37 | 37 | 45 | 0.3 | 0.027 |
6907ZZ | 55 | 10 | 0.6 | 10600 | 7250 | 12000 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 0.075 | |
6007ZZ | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 11000 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 0.151 | |
6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 9500 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 | 0.284 | |
6307ZZ | 80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19200 | 8500 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 0.464 | |
6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 6350 | 5550 | 12000 | 42 | 42 | 50 | 0.3 | 0.031 |
6908ZZ | 62 | 12 | 0.6 | 13700 | 10000 | 11000 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 0.112 | |
6008ZZ | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 10000 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 0.19 | |
6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17900 | 8500 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.366 | |
6308ZZ | 90 | 23 | 1.5 | 40500 | 24000 | 7500 | 48 | 53 | 82 | 1.5 | 0.636 | |
6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6600 | 6150 | 11000 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 0.038 |
6909ZZ | 68 | 12 | 0.6 | 14100 | 10900 | 9500 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 0.126 | |
6009ZZ | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 9000 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 0.241 | |
6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 7500 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 | 0.42 | |
6309ZZ | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 6700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 0.829 | |
6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6400 | 6200 | 9500 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 0.05 |
6910ZZ | 72 | 12 | 0.6 | 14500 | 11700 | 9000 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 0.135 | |
6010ZZ | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 8500 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 0.261 | |
6210ZZ | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 7100 | 56.5 | 60 | 83.5 | 1 | 0.459 | |
6310ZZ | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38500 | 6000 | 59 | 68 | 101 | 2 | 1.06 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|