结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比較 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型 和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些粉尘条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
止动挡边外径 公称尺寸 D1(mm) | 止动挡边外径内尺寸差 ΔD1s | ||
超过 | 到 | 上 | 下 |
- | 10 | ‘+220 | ’-36 |
10 | 18 | ‘+270 | ’-43 |
18 | 30 | ‘+330 | ’-52 |
电机 | 齿轮装置 | 机床 |
食品设备 | 医疗机械 | 半导体 |
型式 |
F682ZZ MF63ZZ |
型式 | d | D | D2 | B | C2 | r1 (min.) | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | ||
Cr(动)N | Cor(静)N | db (max.) | rb (max.) | |||||||||
F682ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | 2.7 | 0.08 | 0.22 |
F693ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 4 | 0.9 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 4.3 | 0.15 | 0.97 |
F623ZZ | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 0.15 | 630 | 218 | 50000 | 4.3 | 0.15 | 1.86 | |
F684ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 4 | 1 | 0.15 | 640 | 225 | 53000 | 5.2 | 0.1 | 1.14 |
F694ZZ | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 0.15 | 960 | 345 | 48000 | 5.6 | 0.15 | 1.96 | |
F604ZZ | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 0.2 | 960 | 345 | 48000 | 5.6 | 0.2 | 2.53 | |
F685ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 5 | 1 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | 6.2 | 0.15 | 2.18 |
F695ZZ | 13 | 15 | 4 | 1 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 6.6 | 0.2 | 2.84 | |
F605ZZ | 14 | 16 | 5 | 1 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 6.9 | 0.2 | 3.85 | |
F625ZZ1 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 7.5 | 0.3 | 5.27 | |
F686AZZ | 6 | 13 | 15 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 7.4 | 0.15 | 3.04 |
F696ZZ1 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 7.9 | 0.2 | 4.26 | |
F606ZZ | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2260 | 835 | 38000 | 8.2 | 0.3 | 6.61 | |
F626ZZ1 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 8.5 | 0.3 | 9.09 | |
*F687ZZ1 | 7 | 14 | 16 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 8.5 | 0.15 | 3.37 |
*F697ZZ1 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1610 | 715 | 36000 | 10.2 | 0.3 | 5.65 | |
F688AZZ | 8 | 16 | 18 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1610 | 710 | 36000 | 10.2 | 0.2 | 4.47 |
F698ZZ | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 10.0 | 0.3 | 8.3 | |
F608ZZ | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 34000 | 10.5 | 0.3 | 13.5 |
型式 | d | D | D2 | B | C2 | r1 (min.) | 额定载荷 | 极限转速 (rpm) | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | ||
Cr(动)N | Cor(静)N | db (max.) | rb (max.) | |||||||||
MF63ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 208 | 74 | 71000 | 3.7 | 0.1 | 0.33 |
MF104BZZ | 4 | 10 | 11.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 710 | 270 | 50000 | 5.9 | 0.15 | 1.59 |
MF85ZZ | 5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 278 | 131 | 53000 | 5.8 | 0.1 | 0.41 |
MF95ZZ1 | 9 | 10.2 | 3 | 0.6 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 6.0 | 0.15 | 0.66 | |
MF117ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 455 | 201 | 43000 | 8.0 | 0.1 | 0.82 |
MF128ZZ1 | 8 | 12 | 13.6 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 545 | 274 | 40000 | 9.0 | 0.1 | 1.15 |
MF148ZZ | 14 | 15.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 9.2 | 0.15 | 2.39 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|