滑台 TBR系列电控旋转台
商品
评价
详情
  • 滑台 TBR系列电控旋转台
  • 滑台 TBR系列电控旋转台
  • 滑台 TBR系列电控旋转台
  • 滑台 TBR系列电控旋转台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑台 TBR系列电控旋转台

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
TBR系列产品是卓立汉光为解决高精度、高刚性、高重复使用频率等严苛 的工业自动化使用要求而专门开发的电动旋转滑台,TBR系列已全面取代老款RSA和RAP系列产品。TBR系列产品采用锡青铜蜗轮,具有非常突出的耐磨性。 蜗杆为钢质材料,经过高频淬火处理,硬度高、刚性好。主体采用硬质铝合金, 表面黑色阳极氧化处理,外型美观。导向机构釆用精密交叉滚柱轴环(也称交叉滚子轴承),强度高、负载能力强、耐用性好,可水平、竖直、倒置使用。内 部采用精密轴系结构,使得该系列产品具有较高的运动精度。该系列产品非常 适合在工况复杂、耐用性要求较高的仪器设备或自动化生产线中使用。
TBR系列标准产品蜗轮蜗杆具有较大传动比,啮合精度较高,速度相对较慢。 为了解决快速转动的需求,卓立汉光在TBR基础上,开发出转速更快、刚性更强的TBRF系列产品。TBRF系列旋转滑台采用较小传动比的蜗轮蜗杆,速度更 快,但啮合精度稍低,TBRF产品比较适合高速、耐磨但对啮合精度要求不太高的情况下使用。
产品特点
·蜗轮采用锡青铜材料,具有非常突出的耐磨性
·蜗杆为优质合金钢,经过高频淬火处理,硬度离、刚性好
·导向机构釆用精密交叉滚柱轴环(也称交叉滚子轴承),强度高、负载能力强、耐用性好, 可水平、竖直、倒置使用
·在使用高啮合度蜗轮蜗杆的基础上,增加调隙结构,保证运行顺畅的同时,有效减小背隙
·标配 二相步进电机,也可根据实际使用要求换 装各品牌伺服电机
·内罝零位传感器,使用方便
规格概述
规格图
规格图2
尺寸图
尺寸图尺寸图
 
尺寸图
使用方法
使用方法

使用方法

使用方法

使用方法

使用方法

使用方法

使用方法

使用方法

使用方法

使用方法
使用案例
使用案例
品牌介绍
北京卓立汉光仪器有限公司是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术于一体的高新技术企业。卓立汉光自1999年起,通过数年的不断努力,成长为光电仪器知名厂商之一。目前公司的电控位移台、手动位移台、光学调整架等产品已经形成产品系列化,规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商在使用我们的产品。2000年推出我司第一套量产型三光栅光谱仪后,不断推出了多套荧光、拉曼、光电探测器光谱响应、太阳能电池检测等光谱测量系统,广泛应用在众多高校和科研院所的研究与试验,为国家科技创新贡献了一份力量,产品凭借优良的品质远销欧美、东南亚等海外市场。 2005年10月在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系SGS国际认证。2010年取得国家高新技术企业认定,2016年卓立汉光技术中心顺利通过市级技术中心评审。
注意事项
使用注意事项

基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。

规格表
规格图
规格图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请告诉我们颠倒安装时的负载能力。
如果负载点刚好在平台的上表面(中心)以下,则可以使用。水平负载能力的30%或更少。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页