微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
商品
评价
详情
  • 微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
  • 微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
  • 微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
  • 微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
  • 微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微动开关 HL-5000系列一般用限位开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
欧姆龙(OMRON)HL-5000系列一般用限位开关
产品特点
欧姆龙(OMRON)HL-5000系列一般用限位开关的商品特点:
●头部、外壳和罩盖配有坚固表面以保持强度。
●独特的头部结构提供了大OT的平稳操作。
●导管开口设计易于接线。
●印刷设备、成型设备和照明设备的理想之选。 (在接触油、水、雨水的环境中请选用WL或D4C等具有高 密封性的开关。)
●各型号均带有符合CE标志的接地端子。
●获得CCC (中国标准)认证。
规格概述
列表模式
驱动杆型号
滚珠摆杆型HL-5000系列一般用限位开关规格概述HL-5000 *
可调式滚珠摆杆型HL-5000系列一般用限位开关规格概述HL-5030 *
可调式棒式摆杆型HL-5000系列一般用限位开关规格概述HL-5050 *
密封柱塞型HL-5000系列一般用限位开关规格概述HL-5100 *
密封滚珠柱塞型HL-5000系列一般用限位开关规格概述HL-5200
盘簧型HL-5000系列一般用限位开关规格概述HL-5300
* HL-5000 限位开关可以选择使用符合各种标准的后侧接地端子/M5 自攻螺钉。
订购时,请将代码添加到型号中,以指定是否需要后侧接地端子/M5自攻 螺钉。
-G:后侧带接地端子/M5自攻螺钉。

规格
额定电压非感性负载 (A)感性负载 (A)
电阻负载灯负载感性负载电动机负载
NCNONCNONCNONCNO
AC125V51.50.7321
AC250V510.531.50.8
DC12V5343
DC24V5343
DC125V0.40.2---
DC250V0.40.2---
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。

浪涌电流NC24 A以下
NO12 A以下

特性
防护等级IP65
寿命*机械1,000万次以上(额定条件下)
电气请参见catalog
容许操作速度5mm/s ~ 0.5m/s
容许操作机械120次/分钟
频率电气30次/分钟
绝缘电阻最小100MΩ (DC500V时)
接触电阻25 mΩ以下(初期值)
绝缘强度AC1,000V, 50/60 Hz, 1分钟,
同极端子间
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分钟,
在带电金属部件和接地之间
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分钟,
在每个端子和非带电金属部件之间
额定频率50/60 Hz
耐振动误动作10~55Hz双振幅1.5mm
耐冲击毁坏1,000m/s2以下
误动作300m/s2以下
使用环境温度-5°C~+65°C (无结冰)
使用环境湿度35~95%RH
质量约130~190 g
注1. 上述数值为初期值。
2. 上述特性可能因型号不同而存在差异。有关详情,请联系您的欧姆龙代表处。
* 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40~70%RH时的数值。
 请联系 您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
使用案例
使用案例

连接器组装装置(接触材料的张力控制)
使用案例
品牌介绍
关于欧姆龙
  欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
  在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
  欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
外形尺寸图1
外形尺寸图1外形尺寸图1
外形尺寸图2
规格表
本体尺寸小型环境标准型
接触形式单刀双掷额定工作电压(V)AC240/250V
额定通电电流(A)3A(AC-15)内置开关1NC/1NO
关于此商品的常见问题 (FAQ)
HL-5000和HL-5000-H有什么区别?
HL-5000-H是产品升级,性能、安装尺寸等完全替代。
WL/HL/D4 系列限位开关触点常通/不导通是什么原因?
1.故障原因:
(1)负载电流大于开关的额定电流,导致触点短路。
(2)负载线电压大于开关额定电压。
(3)接点表面附着异物。
(4)受到振动和冲击导致节点断开。
2.注意事项:
(1)确保开关负载在规定范围内:
(2)使用限位开关前,确保开关的使用环境在规定范围内:
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 限位开关 > 限位开关(本体) > 微动开关 HL-5000系列一般用限位开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页